Menu  Rechercher

Cape de protection unicapes

En stock

Les capuchons Unicap sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément, en version basse ou haute.

  • Produit conçu pour dissimuler et protéger les têtes de boulons ou vis exposées à des fins de sécurité ou esthétiques.
  • Produit disponible en version au profil surbaissé et haut.
  • La matière rend ce produit résistant à la corrosion, à l'abrasion et aux impacts
Matière: PP, PELD - PIR, PEBD Couleur: Blanc, Teck, Silex, Pantone Grey, Pierre, Blanc cassé, Gris, Gris Matin, Gris argent, Osprey, Noir, Naturel, , Orange, Argent, Acier inoxydable, Or Séries: , SR1801

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
89 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H Tailles de vis compatible (toutes) Type de composant Matière complète Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
Teck
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylene
2
Demander le délai de livraison ici
Pierre
4.2 mm
M3
Capuchon
Polypropylene
1
0,0808 € - 0,1132 € Demander le délai de livraison ici
Osprey
4.5 mm
M4
Capuchon
Polypropylene
1
0,0966 € - 0,1352 € Demander le délai de livraison ici
Gris argent
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylene
2
0,0808 € - 0,1132 € 52500 En stock
Silex
4.5 mm
M4
Capuchon
Polypropylene
1
Demander le délai de livraison ici
Teck
4.5 mm
M4
Capuchon
Polypropylene
1
0,0966 € - 0,1352 € 45000 En stock
Pantone Grey
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylene
2
Demander le délai de livraison ici
Teck
4.2 mm
M3
Capuchon
Polypropylene
1
0,0884 € - 0,1238 € 20000 En stock
Orange
4.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylene
1
  • sur 5
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Teck

20842413


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Teck
Unicape M3 4.2 mm 10.0 mm PP Pierre

20842451


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Pierre
Unicape M4 4.5 mm 13.2 mm PP Osprey

20842468

Gamme de prix
0,1132 € - 0,0808 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Osprey
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gris argent

20842321

Gamme de prix
0,1352 € - 0,0966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Gris argent
Unicape M4 4.5 mm 13.2 mm PP Silex

20842376

Gamme de prix
0,1132 € - 0,0808 €

Niveaux de stock
52500 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Silex
Unicape M4 4.5 mm 13.2 mm PP Teck

20842444


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Teck
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Pantone Grey

20842710

Gamme de prix
0,1352 € - 0,0966 €

Niveaux de stock
45000 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Pantone Grey
Unicape M3 4.2 mm 10.0 mm PP Teck

20846497


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Teck
Unicape M5 4.5 mm 16.2 mm PP Orange

20842192

Gamme de prix
0,1238 € - 0,0884 €

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Couleur
    Orange