Menu  Rechercher

Cape de protection unicapes

En stock

Les capuchons Unicap sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément, en version basse ou haute.

  • Produit conçu pour dissimuler et protéger les têtes de boulons ou vis exposées à des fins de sécurité ou esthétiques.
  • Produit disponible en version au profil surbaissé et haut.
  • La matière rend ce produit résistant à la corrosion, à l'abrasion et aux impacts
Matière: PP, PELD - PIR, PEBD Couleur: Blanc, Teck, Silex, Pantone Grey, Pierre, Blanc cassé, Gris, Gris Matin, Gris argent, Osprey, Noir, Naturel, , Orange, Argent, Acier inoxydable, Or Séries: , SR1801

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
89 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H Tailles de vis compatible (toutes) Type de composant Matière complète Type Ajouter au panier
0,1404 € - 0,1966 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
2.5 mm
M4
Rondelle
Polyéthylène basse densité
Washer
0,0793 € - 0,1704 € 2250 En stock
Blanc
4.2 mm
M3
Capuchon
Polypropylène
1
0,0713 € - 0,0751 € 52500 En stock
Gris
5.4 mm
M4
Capuchon
Polypropylène
1
26750 En stock
Blanc
4.8 mm
M6
Rondelle
Polypropylène
3
7500 En stock
Marron
4.5 mm
M4
Capuchon
Polypropylène
1
0,1002 € - 0,2151 € 5032 En stock
Gris
4.5 mm
M4
Capuchon
Polypropylène
1
Demander le délai de livraison ici
Pierre
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
0,0918 € - 0,1196 € 1 En stock
Gris
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
0,0918 € - 0,1222 € 250 En stock
Gris
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
0,0852 € - 0,1919 € 32500 En stock
Marron
4.2 mm
M3
Capuchon
Polypropylène
2
0,0714 € - 0,1488 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
0,0849 € - 0,1189 € 500 En stock
Blanc
4.7 mm
M3
Rondelle
Polypropylène
3
0,0967 € - 0,1185 € 1444 En stock
Gris
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
0,0751 € - 0,1503 € Demander le délai de livraison ici
Noir
6.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
0,0866 € - 0,1976 € 3768 En stock
Gris
4.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
7500 En stock
Or
4.5 mm
M4
Capuchon
Polypropylène
1
Demander le délai de livraison ici
Marron
4.8 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
0,0914 € - 0,1976 € 2136 En stock
Gris
4.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
2250 En stock
Marron
4.5 mm
M5
Capuchon
Polypropylène
1
0,093 € - 0,2151 € 55824 En stock
Marron
4.5 mm
M4
Capuchon
Polypropylène
1
  • sur 5
Unicape M4 11.3 mm PELD - PIR Naturel

10101575

Gamme de prix
0,1966 € - 0,1404 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    2.5 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Unicape M3 4.2 mm 10.0 mm PP Blanc

10339732

Gamme de prix
0,1704 € - 0,0793 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
Unicape M4 5.4 mm PP Gris

10580066

Gamme de prix
0,0751 € - 0,0713 €

Niveaux de stock
52500 En stock
Caractéristiques
  • H
    5.4 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M6 4.8 mm PP Blanc

10089347


Niveaux de stock
26750 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.8 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Taille vis
    M6
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
Unicape M4 4.5 mm 13.2 mm PP Marron

10206621


Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Marron
Unicape M4 4.5 mm 13.2 mm PP Gris

10206669

Gamme de prix
0,2151 € - 0,1002 €

Niveaux de stock
5032 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Pierre

10241349


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Pierre
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gris

10241387

Gamme de prix
0,1196 € - 0,0918 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gris

10241370

Gamme de prix
0,1222 € - 0,0918 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M3 4.2 mm 10.0 mm PP Marron

10206300

Gamme de prix
0,1919 € - 0,0852 €

Niveaux de stock
32500 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Marron
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Blanc

10241325

Gamme de prix
0,1488 € - 0,0714 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
Unicape M3 4.7 mm PP Blanc

10100899

Gamme de prix
0,1189 € - 0,0849 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.7 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Taille vis
    M3
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gris

10241363

Gamme de prix
0,1185 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
1444 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M5 6.5 mm 16.3 mm PP Noir

10241417

Gamme de prix
0,1503 € - 0,0751 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
Unicape M5 4.5 mm 16.2 mm PP Gris

10214794

Gamme de prix
0,1976 € - 0,0866 €

Niveaux de stock
3768 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M4 4.5 mm PP Or

10206720


Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Or
Unicape M5 4.8 mm 16.2 mm PP Marron

10214589


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.8 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Marron
Unicape M5 4.5 mm 16.2 mm PP Gris

10214817

Gamme de prix
0,1976 € - 0,0914 €

Niveaux de stock
2136 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Gris
Unicape M5 4.5 mm 16.2 mm PP Marron

10214824


Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M5
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Marron
Unicape M4 4.5 mm 13.2 mm PP Marron

10206676

Gamme de prix
0,2151 € - 0,093 €

Niveaux de stock
55824 En stock
Caractéristiques
  • H
    4.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Taille vis
    M4
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Couleur
    Marron