Menu  Rechercher

Cage linéaire à aiguilles

En cours de production

Les cages linéaires à aiguilles sont des composants conçus avec précision qui assurent un mouvement linéaire fluide et à faible frottement dans les applications à forte charge.

Par rapport aux roulements à billes standard, les cages linéaires à aiguilles offrent une capacité de charge plus élevée par taille unitaire. Cela les rend idéales pour les applications avec des contraintes d’espace.

Elles fonctionnent grâce à un rail roulant plutôt qu'à un rail coulissant, ce qui réduit le gaspillage d'énergie et améliore l'efficacité. Leur construction robuste permet d'éviter le désalignement et la déflexion, ce qui permet un mouvement stable sous de lourdes charges.

  • Fréquemment utilisées pour améliorer la précision du mouvement et la répartition du poids.
  • Leur capacité à supporter des poids énormes les rend idéales pour les machines de précision, les systèmes robotiques et les actionneurs linéaires robustes.
Matière: Acier Séries: SRL1004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
50 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Charge dynamique max par paire de galets Ajouter au panier
153,8996 € - 153,8996 € Demander le délai de livraison ici
7.0
17.8
13.0
30.0
3.5
100.0
1850.0
158,8621 € - 158,8621 € Demander le délai de livraison ici
4.5
6.8
42.0
15.0
2.0
200.0
800.0
476,5965 € - 476,5965 € Demander le délai de livraison ici
4.5
6.8
126.0
15.0
2.0
600.0
2400.0
182,6965 € - 182,6965 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.8
34.0
20.0
2.5
200.0
1460.0
789,3684 € - 789,3684 € Demander le délai de livraison ici
6.0
13.8
96.0
25.0
3.0
600.0
7500.0
1.184,0474 € - 1.184,0474 € Demander le délai de livraison ici
6.0
13.8
144.0
25.0
3.0
900.0
11250.0
923,4076 € - 923,4076 € Demander le délai de livraison ici
7.0
17.8
78.0
30.0
3.5
600.0
11100.0
615,6085 € - 615,6085 € Demander le délai de livraison ici
7.0
17.8
52.0
30.0
3.5
400.0
7400.0
794,3309 € - 794,3309 € Demander le délai de livraison ici
4.5
6.8
210.0
15.0
2.0
1000.0
4000.0
91,3534 € - 91,3534 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.8
17.0
20.0
2.5
100.0
730.0
274,0499 € - 274,0499 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.8
51.0
20.0
2.5
300.0
2190.0
595,7482 € - 595,7482 € Demander le délai de livraison ici
4.0
4.8
168.0
10.0
2.0
700.0
1750.0
79,4311 € - 79,4311 € Demander le délai de livraison ici
4.5
6.8
21.0
15.0
2.0
100.0
400.0
765,9619 € - 765,9619 € Demander le délai de livraison ici
4.0
4.8
216.0
10.0
2.0
900.0
2250.0
317,7344 € - 317,7344 € Demander le délai de livraison ici
4.5
6.8
84.0
15.0
2.0
400.0
1600.0
714,8998 € - 714,8998 € Demander le délai de livraison ici
4.5
6.8
189.0
15.0
2.0
900.0
3600.0
913,4826 € - 913,4826 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.8
170.0
20.0
2.5
1000.0
7300.0
730,7962 € - 730,7962 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.8
136.0
20.0
2.5
800.0
5840.0
548,0997 € - 548,0997 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.8
102.0
20.0
2.5
600.0
4380.0
425,5344 € - 425,5344 € Demander le délai de livraison ici
4.0
4.8
120.0
10.0
2.0
500.0
1250.0
  • sur 3
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 100.0 Acier

20761615

Gamme de prix
153,8996 € - 153,8996 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    100.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 200.0 Acier

20761325

Gamme de prix
158,8621 € - 158,8621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    200.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 600.0 Acier

20761363

Gamme de prix
476,5965 € - 476,5965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    600.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 200.0 Acier

20761424

Gamme de prix
182,6965 € - 182,6965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    200.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 600.0 Acier

20761561

Gamme de prix
789,3684 € - 789,3684 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    600.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 900.0 Acier

20761592

Gamme de prix
1.184,0474 € - 1.184,0474 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    900.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 600.0 Acier

20761660

Gamme de prix
923,4076 € - 923,4076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    600.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 400.0 Acier

20761646

Gamme de prix
615,6085 € - 615,6085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    400.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 1000.0 Acier

20761400

Gamme de prix
794,3309 € - 794,3309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 100.0 Acier

20761417

Gamme de prix
91,3534 € - 91,3534 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    100.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 300.0 Acier

20761431

Gamme de prix
274,0499 € - 274,0499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    300.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 700.0 Acier

20761271

Gamme de prix
595,7482 € - 595,7482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    700.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 100.0 Acier

20761318

Gamme de prix
79,4311 € - 79,4311 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    100.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 900.0 Acier

20761295

Gamme de prix
765,9619 € - 765,9619 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    900.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 400.0 Acier

20761349

Gamme de prix
317,7344 € - 317,7344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    400.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 900.0 Acier

20761394

Gamme de prix
714,8998 € - 714,8998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    900.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 1000.0 Acier

20761509

Gamme de prix
913,4826 € - 913,4826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 800.0 Acier

20761486

Gamme de prix
730,7962 € - 730,7962 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    800.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 600.0 Acier

20761462

Gamme de prix
548,0997 € - 548,0997 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    600.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 500.0 Acier

20761257

Gamme de prix
425,5344 € - 425,5344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    500.0
  • w1
    10.0