Menu  Rechercher

Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 300.0 Acier

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Référence Essentra :

20761431

Référence du fabricant:

20761431

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 274,0499 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

274,05 €

1 x 274,0499 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 2.5
p1 5.5
h1 9.8
l1 300.0
w1 20.0
No. of rollers (pairs) 51.0
Charge dynamique max par paire de galets 2190.0
To suit rail L1004.30
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter