Menu  Rechercher

Cage linéaire à aiguilles

En cours de production

Les cages linéaires à aiguilles sont des composants conçus avec précision qui assurent un mouvement linéaire fluide et à faible frottement dans les applications à forte charge.

Par rapport aux roulements à billes standard, les cages linéaires à aiguilles offrent une capacité de charge plus élevée par taille unitaire. Cela les rend idéales pour les applications avec des contraintes d’espace.

Elles fonctionnent grâce à un rail roulant plutôt qu'à un rail coulissant, ce qui réduit le gaspillage d'énergie et améliore l'efficacité. Leur construction robuste permet d'éviter le désalignement et la déflexion, ce qui permet un mouvement stable sous de lourdes charges.

  • Fréquemment utilisées pour améliorer la précision du mouvement et la répartition du poids.
  • Leur capacité à supporter des poids énormes les rend idéales pour les machines de précision, les systèmes robotiques et les actionneurs linéaires robustes.
Matière: Acier Séries: SRL1004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
50 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Ajouter au panier
755,16 € - 755,16 € Demander le délai de livraison ici
7.0
17.8
65.0
30.0
3.5
500.0
9250.0
155,90 € - 155,90 € Demander le délai de livraison ici
4.5
6.8
42.0
15.0
2.0
200.0
800.0
1.510,32 € - 1.510,32 € Demander le délai de livraison ici
7.0
17.8
130.0
30.0
3.5
1000.0
18500.0
334,08 € - 334,08 € Demander le délai de livraison ici
4.0
4.8
96.0
10.0
2.0
400.0
1000.0
1.291,08 € - 1.291,08 € Demander le délai de livraison ici
6.0
13.8
160.0
25.0
3.0
1000.0
12500.0
250,56 € - 250,56 € Demander le délai de livraison ici
4.0
4.8
72.0
10.0
2.0
300.0
750.0
83,52 € - 83,52 € Demander le délai de livraison ici
4.0
4.8
24.0
10.0
2.0
100.0
250.0
417,60 € - 417,60 € Demander le délai de livraison ici
4.0
4.8
120.0
10.0
2.0
500.0
1250.0
668,16 € - 668,16 € Demander le délai de livraison ici
4.0
4.8
192.0
10.0
2.0
800.0
2000.0
89,65 € - 89,65 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.8
17.0
20.0
2.5
100.0
730.0
268,94 € - 268,94 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.8
51.0
20.0
2.5
300.0
2190.0
453,10 € - 453,10 € Demander le délai de livraison ici
7.0
17.8
39.0
30.0
3.5
300.0
5500.0
1.208,26 € - 1.208,26 € Demander le délai de livraison ici
7.0
17.8
105.0
30.0
3.5
800.0
14800.0
302,06 € - 302,06 € Demander le délai de livraison ici
7.0
17.8
26.0
30.0
3.5
200.0
3700.0
387,32 € - 387,32 € Demander le délai de livraison ici
6.0
13.8
48.0
25.0
3.0
300.0
3750.0
151,03 € - 151,03 € Demander le délai de livraison ici
7.0
17.8
13.0
30.0
3.5
100.0
1850.0
258,22 € - 258,22 € Demander le délai de livraison ici
6.0
13.8
32.0
25.0
3.0
200.0
2500.0
1.057,22 € - 1.057,22 € Demander le délai de livraison ici
7.0
17.8
91.0
30.0
3.5
700.0
12950.0
77,95 € - 77,95 € Demander le délai de livraison ici
4.5
6.8
21.0
15.0
2.0
100.0
400.0
1.359,29 € - 1.359,29 € Demander le délai de livraison ici
7.0
17.8
117.0
30.0
3.5
900.0
16650.0
  • sur 3
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 500.0 Acier

20761653

Gamme de prix
755,16 € - 755,16 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    500.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 200.0 Acier

20761325

Gamme de prix
155,90 € - 155,90 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    200.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 1000.0 Acier

20761707

Gamme de prix
1.510,32 € - 1.510,32 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 400.0 Acier

20761240

Gamme de prix
334,08 € - 334,08 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    400.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 1000.0 Acier

20761608

Gamme de prix
1.291,08 € - 1.291,08 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 300.0 Acier

20761233

Gamme de prix
250,56 € - 250,56 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    300.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 100.0 Acier

20761219

Gamme de prix
83,52 € - 83,52 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    100.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 500.0 Acier

20761257

Gamme de prix
417,60 € - 417,60 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    500.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 800.0 Acier

20761288

Gamme de prix
668,16 € - 668,16 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    800.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 100.0 Acier

20761417

Gamme de prix
89,65 € - 89,65 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    100.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 300.0 Acier

20761431

Gamme de prix
268,94 € - 268,94 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    300.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 300.0 Acier

20761639

Gamme de prix
453,10 € - 453,10 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    300.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 800.0 Acier

20761684

Gamme de prix
1.208,26 € - 1.208,26 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    800.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 200.0 Acier

20761622

Gamme de prix
302,06 € - 302,06 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    200.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 300.0 Acier

20761530

Gamme de prix
387,32 € - 387,32 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    300.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 100.0 Acier

20761615

Gamme de prix
151,03 € - 151,03 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    100.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 200.0 Acier

20761523

Gamme de prix
258,22 € - 258,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    200.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 700.0 Acier

20761677

Gamme de prix
1.057,22 € - 1.057,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    700.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 100.0 Acier

20761318

Gamme de prix
77,95 € - 77,95 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    100.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 900.0 Acier

20761691

Gamme de prix
1.359,29 € - 1.359,29 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    900.0
  • w1
    30.0