Menu  Rechercher

Caches larges collerette

En stock

Les capuchons sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément.Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels. Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
189 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H D Type de composant Matière complète Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
Jaune
6.0 mm
11.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k4
0,0067 € - 0,0067 € 250 En stock
Blanc
6.0 mm
11.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k4
0,0799 € - 0,1265 € 9925 En stock
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k5
Demander le délai de livraison ici
Violet
6.0 mm
11.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k4
14400 En stock
Argent
6.2 mm
5.2 mm
Cache-vis métallique
Laiton
k3
Demander le délai de livraison ici
Argent
6.2 mm
5.2 mm
Cache-vis métallique
Laiton
k3
0,0777 € - 0,1084 € Demander le délai de livraison ici
Marron
7.5 mm
14.8 mm
Capuchon
Polyamide 66
k1
0,0777 € - 0,1084 € Demander le délai de livraison ici
Gris
8.0 mm
12.8 mm
Capuchon
Polyamide 66
k2
250 En stock
Gris
7.0 mm
12.8 mm
Capuchon
Polyamide 66
k3
0,0852 € - 0,1348 € 8450 En stock
Gris
8.5 mm
14.8 mm
Capuchon
Polyamide 66
k3
0,0852 € - 0,1187 € 26677 En stock
Gris
9.0 mm
14.8 mm
Capuchon
Polyamide 66
k2
0,0852 € - 0,1348 € 19215 En stock
Blanc
8.5 mm
Capuchon
Polyamide 66
3
0,0703 € - 0,1113 € 2061 En stock
Gris
6.2 mm
10.3 mm
Capuchon
Polyamide 66
k3
0,0858 € - 0,1363 € 79446 En stock
Blanc
7.0 mm
Capuchon
Polyamide 66
3
Demander le délai de livraison ici
Gris
6.0 mm
10.8 mm
Capuchon
Polyamide 66
k2
0,1707 € - 0,2352 € 313 En stock
Gris
15.5 mm
24.0 mm
Capuchon
Polyamide 66
k2
0,0582 € - 0,0813 € 21487 En stock
Noir
5.9 mm
Capuchon
Polyamide 66
1
17500 En stock
Gris
10.2 mm
18.8 mm
Capuchon
Polyamide 66
k1
20000 En stock
Gris
12.0 mm
18.8 mm
Capuchon
Polyamide 66
k2
Demander le délai de livraison ici
Gris
5.9 mm
10.8 mm
Capuchon
Polyamide 66
k1
  • sur 10
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Jaune

10115695


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Blanc

10115732

Gamme de prix
0,0067 € - 0,0067 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEHD Beige

10115817

Gamme de prix
0,1265 € - 0,0799 €

Niveaux de stock
9925 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k5
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Violet

10115640


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Laiton Argent

10388778


Niveaux de stock
14400 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Type de composant
    Cache-vis métallique
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Laiton
Caches larges collerette 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Laiton Argent

10388815


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Type de composant
    Cache-vis métallique
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Laiton
Caches larges collerette 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Marron

10047873

Gamme de prix
0,1084 € - 0,0777 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k1
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Gris

10048009

Gamme de prix
0,1084 € - 0,0777 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k2
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Gris

10048245


Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Gris

10048283

Gamme de prix
0,1348 € - 0,0852 €

Niveaux de stock
8450 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Gris

10048047

Gamme de prix
0,1187 € - 0,0852 €

Niveaux de stock
26677 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k2
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Blanc

10048290

Gamme de prix
0,1348 € - 0,0852 €

Niveaux de stock
19215 En stock
Caractéristiques
  • H
    8.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    3
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Blanc
Caches larges collerette 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Gris

10048207

Gamme de prix
0,1113 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
2061 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Blanc

10048252

Gamme de prix
0,1363 € - 0,0858 €

Niveaux de stock
79446 En stock
Caractéristiques
  • H
    7.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    3
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Blanc
Caches larges collerette 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Gris

10047965


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k2
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Gris

10048122

Gamme de prix
0,2352 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
313 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k2
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Noir

10047798

Gamme de prix
0,0813 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
21487 En stock
Caractéristiques
  • H
    5.9 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    1
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Caches larges collerette 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Gris

10047927


Niveaux de stock
17500 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k1
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Gris

10048085


Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k2
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Gris

10047774


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k1
  • Matière complète
    Polyamide 66