Menu  Rechercher

Caches larges collerette

En stock

Les capuchons sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément.Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels. Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
190 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H D Type de composant Matière complète Type Ajouter au panier
0,0806 € - 0,1277 € 14086 En stock
Gris
5.2 mm
12.0 mm
Cape
Polyéthylène haute densité
k5
0,0763 € - 0,1064 € 29813 En stock
Noir
8.0 mm
Cape
Polyamide 66
2
0,1319 € - 0,183 € Demander le délai de livraison ici
Noir
12.0 mm
Cape
Polyamide 66
2
0,0763 € - 0,1064 € 159 En stock
Gris
7.5 mm
14.8 mm
Cape
Polyamide 66
k1
0,0615 € - 0,086 € 31244 En stock
Naturel
Washer
Polyamide 66
Washer
0,069 € - 0,1092 € 1743 En stock
Blanc
6.2 mm
Cape
Polyamide 66
3
0,0395 € - 0,0629 € 36416 En stock
Naturel
10.5 mm
Washer
Polyamide 66
Washer
0,0836 € - 0,1323 € 225 En stock
Gris
8.5 mm
14.8 mm
Cape
Polyamide 66
k3
0,0395 € - 0,0553 € 64900 En stock
Naturel
Washer
Polyamide 66
Washer
0,069 € - 0,0961 € 2094 En stock
Blanc
6.0 mm
Cape
Polyamide 66
2
0,069 € - 0,0961 € 949 En stock
Blanc
6.5 mm
Cape
Polyamide 66
1
0,1675 € - 0,2309 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
15.5 mm
Cape
Polyamide 66
2
0,2041 € - 0,2816 € 6539 En stock
Naturel
Washer
Polyamide 66
Washer
0,0836 € - 0,1165 € Demander le délai de livraison ici
Noir
9.0 mm
Cape
Polyamide 66
2
0,069 € - 0,0961 € 2925 En stock
Noir
6.0 mm
Cape
Polyamide 66
2
0,0453 € - 0,0634 € 34500 En stock
Naturel
Washer
Polyamide 66
Washer
0,1675 € - 0,2309 € 683 En stock
Noir
12.8 mm
24.0 mm
Cape
Polyamide 66
k3
0,1319 € - 0,183 € 39741 En stock
Blanc
12.0 mm
Cape
Polyamide 66
2
0,1675 € - 0,2309 € Demander le délai de livraison ici
Noir
15.5 mm
Cape
Polyamide 66
2
0,0827 € - 0,1315 € 22248 En stock
Naturel
10.5 mm
Washer
Polyamide 66
Washer
  • sur 10
Caches larges collerette M5 12.8 mm 5.2 mm PEHD Gris

10115824

Gamme de prix
0,1277 € - 0,0806 €

Niveaux de stock
14086 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k5
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Noir

10048023

Gamme de prix
0,1064 € - 0,0763 €

Niveaux de stock
29813 En stock
Caractéristiques
  • H
    8.0 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Caches larges collerette 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Noir

10048108

Gamme de prix
0,183 € - 0,1319 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Caches larges collerette 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Gris

10047866

Gamme de prix
0,1064 € - 0,0763 €

Niveaux de stock
159 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k1
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 16.8 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10047903

Gamme de prix
0,086 € - 0,0615 €

Niveaux de stock
31244 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.4 mm
  • Type de composant
    Washer
  • Type
    Washer
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Caches larges collerette 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Blanc

10048214

Gamme de prix
0,1092 € - 0,069 €

Niveaux de stock
1743 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.2 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    3
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Blanc
Caches larges collerette 10.8 mm 10.8 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10048160

Gamme de prix
0,0629 € - 0,0395 €

Niveaux de stock
36416 En stock
Caractéristiques
  • H
    10.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • Type de composant
    Washer
  • Type
    Washer
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Gris

10048276

Gamme de prix
0,1323 € - 0,0836 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 8.6 mm 10.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10047750

Gamme de prix
0,0553 € - 0,0395 €

Niveaux de stock
64900 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.2 mm
  • Type de composant
    Washer
  • Type
    Washer
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Caches larges collerette 12.2 mm 6.0 mm Nylon or HDPE Blanc

10047972

Gamme de prix
0,0961 € - 0,069 €

Niveaux de stock
2094 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Blanc
Caches larges collerette 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Blanc

10047835

Gamme de prix
0,0961 € - 0,069 €

Niveaux de stock
949 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    1
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Blanc
Caches larges collerette 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Blanc

10048146

Gamme de prix
0,2309 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    15.5 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Blanc
Caches larges collerette 16.5 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10047682

Gamme de prix
0,2816 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
6539 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.8 mm
  • Type de composant
    Washer
  • Type
    Washer
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Caches larges collerette 16.6 mm 9.0 mm Nylon or HDPE Noir

10048061

Gamme de prix
0,1165 € - 0,0836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    9.0 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Caches larges collerette 12.2 mm 6.0 mm Nylon or HDPE Noir

10047989

Gamme de prix
0,0961 € - 0,069 €

Niveaux de stock
2925 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Caches larges collerette 10.8 mm 12.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10047804

Gamme de prix
0,0634 € - 0,0453 €

Niveaux de stock
34500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.2 mm
  • Type de composant
    Washer
  • Type
    Washer
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Caches larges collerette 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Noir

10048375

Gamme de prix
0,2309 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
683 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Blanc

10048092

Gamme de prix
0,183 € - 0,1319 €

Niveaux de stock
39741 En stock
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Blanc
Caches larges collerette 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Noir

10048153

Gamme de prix
0,2309 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    15.5 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Caches larges collerette 18.8 mm 18.8 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10048191

Gamme de prix
0,1315 € - 0,0827 €

Niveaux de stock
22248 En stock
Caractéristiques
  • H
    10.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • Type de composant
    Washer
  • Type
    Washer
  • Matière complète
    Polyamide 66