Les capuchons sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément.Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels. Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | D | Type de composant | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
Rose
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
|||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 204 En stock |
Gris
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 34557 En stock |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
|||
| 0,0776 € - 0,1228 € | Demander le délai de livraison ici |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 4219 En stock |
Blanc
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
|||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 248 En stock |
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 8086 En stock |
Gris
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| 0,1429 € - 0,1836 € | 11131 En stock |
Naturel
|
|
|
Rondelle
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| 0,1707 € - 0,2352 € | 1747 En stock |
Gris
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| 0,2238 € - 0,3099 € | 3400 En stock |
Naturel
|
|
|
Rondelle
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| 0,0538 € - 0,075 € | 76373 En stock |
Naturel
|
|
|
Rondelle
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| 8250 En stock |
Marron
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k3
|
|||
| 0,0777 € - 0,1084 € | 24005 En stock |
Blanc
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
2
|
||
| 0,1344 € - 0,1865 € | 33741 En stock |
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
2
|
||
| 0,1707 € - 0,2352 € | 8920 En stock |
Noir
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
2
|
||
| 0,0703 € - 0,1113 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
3
|
||
| 0,0703 € - 0,0979 € | 42443 En stock |
Noir
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
1
|
||
| 0,0941 € - 0,1314 € | 2517 En stock |
Blanc
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer