Menu  Rechercher

Caches larges collerette

En stock

Les capuchons sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément.Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels. Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
189 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H D Type de composant Matière complète Type Ajouter au panier
0,0822 € - 0,1301 € 8086 En stock
Gris
5.2 mm
12.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k5
0,0852 € - 0,1348 € 19215 En stock
Blanc
8.5 mm
Capuchon
Polyamide 66
3
0,0777 € - 0,1084 € Demander le délai de livraison ici
Marron
7.5 mm
14.8 mm
Capuchon
Polyamide 66
k1
0,0852 € - 0,1187 € 26677 En stock
Gris
9.0 mm
14.8 mm
Capuchon
Polyamide 66
k2
250 En stock
Gris
7.0 mm
12.8 mm
Capuchon
Polyamide 66
k3
0,0598 € - 0,0945 € 28250 En stock
Naturel
10.5 mm
Rondelle
Polyéthylène haute densité
Washer
0,0852 € - 0,1187 € 10900 En stock
Gris
9.0 mm
14.8 mm
Capuchon
Polyamide 66
k2
0,0858 € - 0,1363 € 57556 En stock
Gris
7.0 mm
12.8 mm
Capuchon
Polyamide 66
k3
0,0582 € - 0,0813 € 22436 En stock
Gris
5.9 mm
10.8 mm
Capuchon
Polyamide 66
k1
Demander le délai de livraison ici
Gris
6.0 mm
10.8 mm
Capuchon
Polyamide 66
k2
24700 En stock
Argent
6.2 mm
5.2 mm
Cache-vis métallique
Laiton
k3
1000 En stock
Argent
6.2 mm
5.2 mm
Cache-vis métallique
Laiton
k3
3100 En stock
Argent
6.2 mm
5.2 mm
Cache-vis métallique
Laiton
k3
5500 En stock
Gris
15.5 mm
24.0 mm
Capuchon
Polyamide 66
k2
0,049 € - 0,0687 € Demander le délai de livraison ici
Noir
4.3 mm
Capuchon
Polyéthylène basse densité
1
0,0777 € - 0,1084 € 22387 En stock
Noir
7.5 mm
Capuchon
Polyamide 66
1
0,0858 € - 0,1363 € 79446 En stock
Blanc
7.0 mm
Capuchon
Polyamide 66
3
0,0703 € - 0,1113 € 2061 En stock
Gris
6.2 mm
10.3 mm
Capuchon
Polyamide 66
k3
0,1344 € - 0,1865 € 231 En stock
Blanc
10.8 mm
Capuchon
Polyamide 66
3
0,0822 € - 0,1301 € 18641 En stock
Noir
5.2 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
3
  • sur 10
Caches larges collerette M5 12.8 mm 5.2 mm PEHD Gris

10115824

Gamme de prix
0,1301 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
8086 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k5
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Blanc

10048290

Gamme de prix
0,1348 € - 0,0852 €

Niveaux de stock
19215 En stock
Caractéristiques
  • H
    8.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    3
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Blanc
Caches larges collerette 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Marron

10047873

Gamme de prix
0,1084 € - 0,0777 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k1
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Gris

10048047

Gamme de prix
0,1187 € - 0,0852 €

Niveaux de stock
26677 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k2
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Gris

10048245


Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 9.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10115749

Gamme de prix
0,0945 € - 0,0598 €

Niveaux de stock
28250 En stock
Caractéristiques
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Type
    Washer
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Gris

10048030

Gamme de prix
0,1187 € - 0,0852 €

Niveaux de stock
10900 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k2
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Gris

10048238

Gamme de prix
0,1363 € - 0,0858 €

Niveaux de stock
57556 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Gris

10047767

Gamme de prix
0,0813 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
22436 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k1
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Gris

10047965


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k2
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Laiton Argent

10388761


Niveaux de stock
24700 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Type de composant
    Cache-vis métallique
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Laiton
Caches larges collerette 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Laiton Argent

10388792


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Type de composant
    Cache-vis métallique
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Laiton
Caches larges collerette 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Laiton Argent

10388808


Niveaux de stock
3100 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Type de composant
    Cache-vis métallique
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Laiton
Caches larges collerette 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Gris

10048139


Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k2
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm PELD - PIR Noir

10047743

Gamme de prix
0,0687 € - 0,049 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    4.3 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    1
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
Caches larges collerette 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Noir

10047897

Gamme de prix
0,1084 € - 0,0777 €

Niveaux de stock
22387 En stock
Caractéristiques
  • H
    7.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    1
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Caches larges collerette 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Blanc

10048252

Gamme de prix
0,1363 € - 0,0858 €

Niveaux de stock
79446 En stock
Caractéristiques
  • H
    7.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    3
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Blanc
Caches larges collerette 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Gris

10048207

Gamme de prix
0,1113 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
2061 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Blanc

10048337

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1344 €

Niveaux de stock
231 En stock
Caractéristiques
  • H
    10.8 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    3
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Blanc
Caches larges collerette 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Noir

10116012

Gamme de prix
0,1301 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
18641 En stock
Caractéristiques
  • H
    5.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    3
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur
    Noir