Menu  Rechercher

Cache-vis décoratifs

En stock

Les cache-vis décoratifs sont conçus pour couvrir les têtes de vis exposées. Ils offrent un aspect propre et un attrait décoratif. Le support adhésif facilite l'installation ; il se fixe solidement sur la tête de la vis. Disponibles en différentes couleurs. Utilisés dans des applications telles que la conception de meubles et d'automobiles.

  • Conçus pour dissimuler les têtes de vis exposées et offrir un aspect plus décoratif et poli.
  • Ils disposent d’une large gamme de jusqu'à 16 couleurs.
  • Utilisés dans des applications telles que le mobilier, les armoires, la décoration de bureau et même la décoration automobile.
Matière: ABS Couleur: Aluminium, Wengé, Chêne foncé, Pin, Noyer, Acajou, Cendre, Hêtre, Cerise, Gris, Noir, Crème, Blanc, Chêne clair, Gris clair Séries: SR1600

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Quantité par plaquette D Ajouter au panier
2000 En stock
Cerise
20
13.0 mm
0,0922 € - 0,1151 € 900 En stock
Blanc
15
20.0 mm
10800 En stock
Cerise
15
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acajou
15
20.0 mm
5000 En stock
Noyer
20
13.0 mm
0,0553 € - 0,0691 € 36000 En stock
Aluminium
20
13.0 mm
0,0922 € - 0,1151 € Demander le délai de livraison ici
Gris
15
20.0 mm
0,0922 € - 0,1151 € 1800 En stock
Aluminium
15
20.0 mm
0,0553 € - 0,0691 € 8000 En stock
Hêtre
20
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Noyer
15
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Wengé
15
20.0 mm
0,0553 € - 0,0691 € 24000 En stock
Blanc
20
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Pin
20
13.0 mm
0,0553 € - 0,0691 € 5000 En stock
Gris clair
20
13.0 mm
0,0553 € - 0,0691 € 43000 En stock
Blanc
20
13.0 mm
0,0553 € - 0,0691 € 58000 En stock
Noir
20
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Wengé
20
13.0 mm
0,0922 € - 0,1151 € 4500 En stock
Chêne clair
15
20.0 mm
0,0922 € - 0,1151 € 30908 En stock
Noir
15
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Gris clair
15
20.0 mm
  • sur 2
Cache-vis décoratif 13.0 mm ABS Cerise

10291030


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Cerise
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    20
  • Taille vis
    M8
Cache-vis décoratif 20.0 mm ABS Blanc

10291122

Gamme de prix
0,1151 € - 0,0922 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    15
  • Taille vis
    25/32
Cache-vis décoratif 20.0 mm ABS Cerise

10291160


Niveaux de stock
10800 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • Couleur
    Cerise
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    15
  • Taille vis
    13/16
Cache-vis décoratif 20.0 mm ABS Acajou

10291191


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • Couleur
    Acajou
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    15
  • Taille vis
    13/16
Cache-vis décoratif 13.0 mm ABS Noyer

10291078


Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Noyer
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    20
  • Taille vis
    M8
Cache-vis décoratif 13.0 mm ABS Aluminium

10291115

Gamme de prix
0,0691 € - 0,0553 €

Niveaux de stock
36000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Aluminium
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    20
  • Taille vis
    M8
Cache-vis décoratif 20.0 mm ABS Gris

10291153

Gamme de prix
0,1151 € - 0,0922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    15
  • Taille vis
    13/16
Cache-vis décoratif 20.0 mm ABS Aluminium

10291245

Gamme de prix
0,1151 € - 0,0922 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • Couleur
    Aluminium
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    15
  • Taille vis
    51/64
Cache-vis décoratif 13.0 mm ABS Hêtre

10291047

Gamme de prix
0,0691 € - 0,0553 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Hêtre
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    20
  • Taille vis
    M8
Cache-vis décoratif 20.0 mm ABS Noyer

10291207


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • Couleur
    Noyer
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    15
  • Taille vis
    13/16
Cache-vis décoratif 20.0 mm ABS Wengé

10291238


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • Couleur
    Wengé
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    15
  • Taille vis
    51/64
Cache-vis décoratif 13.0 mm ABS Blanc

10290996

Gamme de prix
0,0691 € - 0,0553 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    20
  • Taille vis
    M8
Cache-vis décoratif 13.0 mm ABS Pin

10291085


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Pin
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    20
  • Taille vis
    M8
Cache-vis décoratif 13.0 mm ABS Gris clair

10290941

Gamme de prix
0,0691 € - 0,0553 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    20
  • Taille vis
    M8
Cache-vis décoratif 13.0 mm ABS Blanc

10290934

Gamme de prix
0,0691 € - 0,0553 €

Niveaux de stock
43000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    20
  • Taille vis
    M8
Cache-vis décoratif 13.0 mm ABS Noir

10291016

Gamme de prix
0,0691 € - 0,0553 €

Niveaux de stock
58000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    20
  • Taille vis
    M8
Cache-vis décoratif 13.0 mm ABS Wengé

10291108


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • Couleur
    Wengé
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    20
  • Taille vis
    M8
Cache-vis décoratif 20.0 mm ABS Chêne clair

10290989

Gamme de prix
0,1151 € - 0,0922 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • Couleur
    Chêne clair
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    15
  • Taille vis
    25/32
Cache-vis décoratif 20.0 mm ABS Noir

10291146

Gamme de prix
0,1151 € - 0,0922 €

Niveaux de stock
30908 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    15
  • Taille vis
    13/16
Cache-vis décoratif 20.0 mm ABS Gris clair

10290972


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Quantité par plaquette
    15
  • Taille vis
    25/32