Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capuchons Secure Cover couvrent les jonctions exposées sur plusieurs types d'équipements d'extérieur. Ils protègent contre les dommages, la corrosion et la contamination. Ils s'enclenchent sans effort et sont idéaux pour les applications extérieures, telles que les équipements d'aires de jeux.
Matière: PP Couleur: Noir, Jaune, Rouge, Blanc, Bleu, Vert Séries: SR2040
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage de boulon | D | d1 | d2 | h | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0958 € - 0,152 € | 2122 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
1
|
||
| 0,1244 € - 0,2266 € | 12199 En stock |
M12
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| 0,1244 € - 0,2266 € | 39 En stock |
M12
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| 0,152 € - 0,2783 € | 625 En stock |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,231 € - 0,4232 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 0,2094 € - 0,3816 € | 2794 En stock |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 0,1235 € - 0,1707 € | 17583 En stock |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
||
| 0,1235 € - 0,1707 € | 685 En stock |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
||
| 0,1025 € - 0,1423 € | 670 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,112 € - 0,2051 € | 220 En stock |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 0,0958 € - 0,152 € | 17791 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
1
|
||
| 0,1235 € - 0,1707 € | 78 En stock |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
||
| 0,1235 € - 0,1707 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
||
| 0,0958 € - 0,152 € | 2425 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
1
|
||
| 0,1235 € - 0,1707 € | 171 En stock |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
||
| 0,152 € - 0,2783 € | 387 En stock |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,2094 € - 0,3816 € | 200 En stock |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 0,152 € - 0,2783 € | 13073 En stock |
M10
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,1244 € - 0,2266 € | 23118 En stock |
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
| 0,112 € - 0,2051 € | 15601 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer