Menu  Rechercher

Cache-écrou sécurisé

En stock

Les capuchons Secure Cover couvrent les jonctions exposées sur plusieurs types d'équipements d'extérieur. Ils protègent contre les dommages, la corrosion et la contamination. Ils s'enclenchent sans effort et sont idéaux pour les applications extérieures, telles que les équipements d'aires de jeux.

  • Des capes de protection et des bases sécurisées sont utilisées pour dissimuler proprement les composants de fixation. Elles offrent une protection environnementale idéale aux articulations exposées sur un éventail d’équipements extérieurs.
  • Particulièrement adaptées pour une utilisation dans les parcs pour enfants et les agrès.
  • Se clipsent en place, avec un minimum d’effort.
Matière: PP Couleur: Noir, Jaune, Rouge, Blanc, Bleu, Vert Séries: SR2040

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
50 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage de boulon D d1 d2 h H Type Ajouter au panier
0,0796 € - 0,1262 € 1765 En stock
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,1025 € - 0,1423 € 140 En stock
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,112 € - 0,2051 € 220 En stock
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,1235 € - 0,1707 € 92 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1235 € - 0,1707 € 78 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,152 € - 0,2783 € 13573 En stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,0958 € - 0,152 € 2425 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,112 € - 0,2051 € 9 En stock
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
269 En stock
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
8100 En stock
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
  • sur 3
Cache-écrou sécurisé 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Gamme de prix
0,1262 € - 0,0796 €

Niveaux de stock
1765 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Cache-écrou sécurisé M8 8.3 mm 32.0 mm PP Blanc

10057315

Gamme de prix
0,1423 € - 0,1025 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Cache-écrou sécurisé M10 10.3 mm 38.0 mm PP Blanc

10057438

Gamme de prix
0,2051 € - 0,112 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Jaune

10057285

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1235 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Bleu

10057247

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1235 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé M10 38.0 mm PP Noir

10057384

Gamme de prix
0,2783 € - 0,152 €

Niveaux de stock
13573 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cache-écrou sécurisé M6 25.0 mm PP Rouge

10057155

Gamme de prix
0,152 € - 0,0958 €

Niveaux de stock
2425 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé PP

10057452

Gamme de prix
0,2051 € - 0,112 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Cache-écrou sécurisé 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Noir

10117484


Niveaux de stock
269 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Cache-écrou sécurisé 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Noir

10117491


Niveaux de stock
8100 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm