Menu  Rechercher

Cache-écrou sécurisé

En stock

Les capuchons Secure Cover couvrent les jonctions exposées sur plusieurs types d'équipements d'extérieur. Ils protègent contre les dommages, la corrosion et la contamination. Ils s'enclenchent sans effort et sont idéaux pour les applications extérieures, telles que les équipements d'aires de jeux.

  • Des capes de protection et des bases sécurisées sont utilisées pour dissimuler proprement les composants de fixation. Elles offrent une protection environnementale idéale aux articulations exposées sur un éventail d’équipements extérieurs.
  • Particulièrement adaptées pour une utilisation dans les parcs pour enfants et les agrès.
  • Se clipsent en place, avec un minimum d’effort.
Matière: PP Couleur: Noir, Jaune, Rouge, Blanc, Bleu, Vert Séries: SR2040

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
50 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage de boulon D d1 d2 h H Type Ajouter au panier
0,1731 € - 0,3139 € 269 En stock
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
0,2717 € - 0,497 € 8100 En stock
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
0,122 € - 0,2224 € 800 En stock
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
1
0,0781 € - 0,1239 € 353 En stock
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
1
0,2055 € - 0,3745 € 92 En stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1099 € - 0,2013 € 20 En stock
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
1
0,1006 € - 0,1396 € 17450 En stock
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
1
0,1006 € - 0,1396 € 670 En stock
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,1006 € - 0,1396 € 75 En stock
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
1
0,1006 € - 0,1396 € 21914 En stock
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
1
0,122 € - 0,2224 € 39 En stock
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
1
0,1099 € - 0,2013 € 2 En stock
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
1
0,0781 € - 0,1239 € 41945 En stock
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
1
0,094 € - 0,1492 € 37143 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,2055 € - 0,3745 € 2794 En stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,0781 € - 0,1239 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,1492 € - 0,2731 € 387 En stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,122 € - 0,2224 € 12199 En stock
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
1
0,1492 € - 0,2731 € 625 En stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1099 € - 0,2013 € 9 En stock
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
  • sur 3
Cache-écrou sécurisé 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Noir

10117484

Gamme de prix
0,3139 € - 0,1731 €

Niveaux de stock
269 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Cache-écrou sécurisé 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Noir

10117491

Gamme de prix
0,497 € - 0,2717 €

Niveaux de stock
8100 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Cache-écrou sécurisé M12 12.4 mm 43.0 mm PP Blanc

10057551

Gamme de prix
0,2224 € - 0,122 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Cache-écrou sécurisé M6 6.3 mm 25.0 mm PP Blanc

10057193

Gamme de prix
0,1239 € - 0,0781 €

Niveaux de stock
353 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Cache-écrou sécurisé M12 PP Rouge

10057513

Gamme de prix
0,3745 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cache-écrou sécurisé M10 10.3 mm 38.0 mm PP Blanc

10057438

Gamme de prix
0,2013 € - 0,1099 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 8.3 mm 32.0 mm PP Bleu

10057308

Gamme de prix
0,1396 € - 0,1006 €

Niveaux de stock
17450 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Cache-écrou sécurisé 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Gamme de prix
0,1396 € - 0,1006 €

Niveaux de stock
670 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 8.3 mm 32.0 mm PP Jaune

10057346

Gamme de prix
0,1396 € - 0,1006 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 8.3 mm 32.0 mm PP Vert

10057292

Gamme de prix
0,1396 € - 0,1006 €

Niveaux de stock
21914 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Jaune

10057582

Gamme de prix
0,2224 € - 0,122 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Cache-écrou sécurisé M10 38.0 mm PP Jaune

10057469

Gamme de prix
0,2013 € - 0,1099 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M6 6.3 mm 25.0 mm PP Bleu

10057186

Gamme de prix
0,1239 € - 0,0781 €

Niveaux de stock
41945 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Cache-écrou sécurisé M6 25.0 mm PP Bleu

10057124

Gamme de prix
0,1492 € - 0,094 €

Niveaux de stock
37143 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Bleu

10057483

Gamme de prix
0,3745 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
2794 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cache-écrou sécurisé 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Gamme de prix
0,1239 € - 0,0781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Cache-écrou sécurisé M10 38.0 mm PP Vert

10057353

Gamme de prix
0,2731 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
387 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Vert

10057537

Gamme de prix
0,2224 € - 0,122 €

Niveaux de stock
12199 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Cache-écrou sécurisé M10 PP Rouge

10057391

Gamme de prix
0,2731 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
625 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cache-écrou sécurisé PP

10057452

Gamme de prix
0,2013 € - 0,1099 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm