Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La bride de retenue de vis captive constitue une alternative au taraudage du panneau ou à l’utilisation d’une rondelle imperdable. La bride de retenue est fixée au panneau en martelant la tête dans un trou fraisé.
La vis captive est ensuite simplement filetée à travers la bride et est maintenue dans le panneau.
Les brides sont fabriquées soit en inox qui offre une bonne résistance à la corrosion ou en aluminium qui offre une bonne conductivité thermique.
Matière: Acier inox 303, Aluminium Séries: SRP0169.A2, SRP0169.AL
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | H1 | D3 | Matière | Panel t1±8% | Pour filetage d1 | l1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2926 € - 4,7038 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
1.5
|
M8
|
1.5
|
||
| 3,2926 € - 4,7038 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
6.0
|
M8
|
6.0
|
||
| 3,2781 € - 4,683 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
5.0
|
M8
|
5.0
|
||
| 2,5924 € - 3,7035 € | Demander le délai de livraison ici |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminium
|
1.5
|
M4
|
1.5
|
||
| 3,2926 € - 4,7038 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
2.0
|
M8
|
2.0
|
||
| 3,2926 € - 4,7038 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
4.0
|
M8
|
4.0
|
||
| 3,2926 € - 4,7038 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
2.5
|
M8
|
2.5
|
||
| 2,922 € - 4,1742 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Aluminium
|
1.25
|
M6
|
1.25
|
||
| 3,2926 € - 4,7038 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
0.7
|
M8
|
0.7
|
||
| 2,922 € - 4,1742 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Aluminium
|
4.0
|
M6
|
4.0
|
||
| 3,2926 € - 4,7038 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
1.25
|
M8
|
1.25
|
||
| 2,922 € - 4,1742 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Aluminium
|
0.9
|
M6
|
0.9
|
||
| 2,922 € - 4,1742 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Aluminium
|
4.0
|
M5
|
4.0
|
||
| 2,6821 € - 3,8316 € | Demander le délai de livraison ici |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminium
|
6.0
|
M4
|
6.0
|
||
| 2,8589 € - 4,0842 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Aluminium
|
2.0
|
M5
|
2.0
|
||
| 3,2926 € - 4,7038 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
0.9
|
M8
|
0.9
|
||
| 3,2926 € - 4,7038 € | Demander le délai de livraison ici |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
3.0
|
M8
|
3.0
|
||
| 2,922 € - 4,1742 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Aluminium
|
2.5
|
M6
|
2.5
|
||
| 2,6409 € - 3,7727 € | Demander le délai de livraison ici |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminium
|
3.0
|
M4
|
3.0
|
||
| 2,922 € - 4,1742 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Aluminium
|
0.9
|
M5
|
0.9