20252588
20252588
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,7038 € |
| 100 - 249 | 4,2334 € |
| 250 - 749 | 3,763 € |
| 750 + | 3,2926 € |
| Pour filetage d1 | M8 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 1.5 |
| d2 | 13.0 |
| H1 | 4.0 |
| l1 | 1.5 |
| D3 | 20.0 |
| Diamètre bille installation d4 | 13.0 |
| d6 | 15.5 |
| Jauge de tôle | 16 |
| Matière | Aluminium |
| Code produit | 8483608090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer