Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière du filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1598 € - 4,9767 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 0,2683 € - 0,373 € | 250 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Femelle
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 1,9799 € - 2,9136 € | 1500 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,5395 € - 2,5969 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Femelle
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 0,9196 € - 1,9313 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Laiton
|
Femelle
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 7,9678 € - 9,3834 € | 260 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,3302 € - 1,3302 € | 2 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Laiton
|
Femelle
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 9,2113 € - 9,3835 € | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Laiton
|
Trou borgne taraudé
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 13,4439 € - 13,6591 € | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Laiton
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 10,5744 € - 10,7322 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,8795 € - 4,1278 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 10,6461 € - 10,7896 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Trou borgne taraudé
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 3,4434 € - 5,3947 € | 948 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2669 € - 4,3186 € | 349 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 0,2927 € - 0,4031 € | 418 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 0,2467 € - 0,3429 € | 5442 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
PA
|
Femelle
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5208 € - 3,343 € | 250 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
| 1,8221 € - 2,9949 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 15,3522 € - 15,5674 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Laiton
|
Threaded Through Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 14,9791 € - 15,223 € | 50 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer