Menu  Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
268 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
3,3791 € - 4,046 € 375 En stock
32.0 mm
M6
9,9144 € - 12,3965 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
M12
Goujon
50.0 mm
PA
2,8525 € - 3,4291 € 1343 En stock
25.0 mm
M5
3,6435 € - 4,2756 € 50 En stock
32.0 mm
M6
6,557 € - 14,4325 € 171 En stock
40.0 mm
M8
9,5328 € - 11,9087 € 20 En stock
50.0 mm
M10
1,4394 € - 1,693 € 50 En stock
25.0 mm
M4
2,6084 € - 4,0576 € 3 En stock
32.0 mm
M6
3,2569 € - 3,2569 € 300 En stock
40.0 mm
M8
3,8684 € - 4,4478 € 129 En stock
50.0 mm
M10
5,5734 € - 6,7004 € 10 En stock
60.0 mm
M12
11,0048 € - 16,1844 € 46 En stock
M12
Filetage femelle
32.0 mm
PA
4,2648 € - 4,2932 € 50 En stock
32.0 mm
M6
Filetage femelle
10.0 mm
PP
4,5634 € - 4,5918 € 9 En stock
40.0 mm
M8
Filetage femelle
12.0 mm
PP
6,8326 € - 6,8326 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Filetage femelle
14.0 mm
PP
8,3494 € - 8,3771 € Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
M12
Filetage femelle
37.0 mm
PP
3,2569 € - 3,2713 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Filetage femelle
10.0 mm
PP
2,683 € - 2,7117 € 5 En stock
25.0 mm
M5
Filetage mâle
10.0 mm
PP
4,1178 € - 4,1321 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Filetage mâle
16.0 mm
PP
4,08 € - 4,0942 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Filetage mâle
20.0 mm
PP
  • sur 14
Volant M6 Acier inox 303

10188347

Gamme de prix
4,046 € - 3,3791 €

Niveaux de stock
375 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière du goujon
    Acier inox 303
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Volant 70.0 mm M12 50.0 mm Acier PA

10188118

Gamme de prix
12,3965 € - 9,9144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    70.0 mm
  • Hauteur totale
    85.0 mm
Volant M5 Acier inox 303

10188231

Gamme de prix
3,4291 € - 2,8525 €

Niveaux de stock
1343 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Matière du goujon
    Acier inox 303
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Volant M6 Acier inox 303

10188354

Gamme de prix
4,2756 € - 3,6435 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière du goujon
    Acier inox 303
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Volant M8 Acier inox 303

10188484

Gamme de prix
14,4325 € - 6,557 €

Niveaux de stock
171 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Acier inox 303
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Volant M10 Acier inox 303

10188590

Gamme de prix
11,9087 € - 9,5328 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière du goujon
    Acier inox 303
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Volant M4 Galvanised Steel

10188132

Gamme de prix
1,693 € - 1,4394 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Matière du goujon
    Galvanised Steel
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Volant M6 Galvanised Steel

10188286

Gamme de prix
4,0576 € - 2,6084 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière du goujon
    Galvanised Steel
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Volant M8 Galvanised Steel

10188415

Gamme de prix
3,2569 € - 3,2569 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Galvanised Steel
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Volant M10 Galvanised Steel

10188521

Gamme de prix
4,4478 € - 3,8684 €

Niveaux de stock
129 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière du goujon
    Galvanised Steel
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Volant M12 Galvanised Steel

10188637

Gamme de prix
6,7004 € - 5,5734 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière du goujon
    Galvanised Steel
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Volant 3 branches 137.0 mm (Øe) 32.0 mm Noir

10213995

Gamme de prix
16,1844 € - 11,0048 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    32.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier galvanisé
  • Hauteur totale
    45.0 mm
  • Nombre de lobes
    3
Volant 32.0 mm Femelle M6 PP

10222607

Gamme de prix
4,2932 € - 4,2648 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 40.0 mm Femelle M8 PP

10222645

Gamme de prix
4,5918 € - 4,5634 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 50.0 mm Femelle M10 PP

10222676

Gamme de prix
6,8326 € - 6,8326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 63.0 mm Threaded Female M12 PP

10629017

Gamme de prix
8,3771 € - 8,3494 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    37.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 32.0 mm Femelle M6 PP Noir

10364949

Gamme de prix
3,2713 € - 3,2569 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Métal
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant M5 25.0 mm PP Noir

10222737

Gamme de prix
2,7117 € - 2,683 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222768

Gamme de prix
4,1321 € - 4,1178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222805

Gamme de prix
4,0942 € - 4,08 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle