Menu  Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
268 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
2,382 € - 5,909 € 75 En stock
M8
Nylon
3,4334 € - 3,693 € Demander le délai de livraison ici
M8
Phénolique
11,1196 € - 11,3061 € Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
M10
Filetage mâle
20.0 mm
PA
11,2487 € - 11,4065 € Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
M10
Filetage mâle
30.0 mm
PA
10,5544 € - 10,7224 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
M8
Filetage mâle
26.0 mm
Nylon
10,8484 € - 11,0303 € Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
M10
Femelle
11.0 mm
Nylon
1,4347 € - 3,013 € 300 En stock
M6
Nylon
2,0377 € - 2,802 € 1020 En stock
M6
Phénolique
3,5311 € - 4,1327 € 200 En stock
M8
Phénolique
5,7224 € - 9,174 € 40 En stock
M10
Phénolique
2,5631 € - 5,3825 € 300 En stock
50.0 mm
M10
Filetage mâle
30.0 mm
Nylon
2,8617 € - 3,1747 € Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
M8
PP
7,4477 € - 8,269 € 3 En stock
60.0 mm
M10
PP
10,6891 € - 10,8613 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
M8
Filetage mâle
20.0 mm
PA
5,3231 € - 13,1369 € 325 En stock
40.0 mm
M8
9,0864 € - 10,646 € 110 En stock
50.0 mm
M10
4,0374 € - 4,8495 € 425 En stock
32.0 mm
M8
7,1596 € - 15,7582 € 25 En stock
40.0 mm
M8
3,3736 € - 3,96 € 770 En stock
32.0 mm
M6
2,6113 € - 3,2569 € 841 En stock
25.0 mm
M5
  • sur 14
Volant M8 60.0 mm 40.0 mm Noir Nylon

10280591

Gamme de prix
5,909 € - 2,382 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Nombre de lobes
    6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Matière du bouton
    Nylon
Volant M8 Acier Phénolique

10251911

Gamme de prix
3,693 € - 3,4334 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière du bouton
    Phénolique
Volant 56.0 mm M10 20.0 mm Acier PA

10364390

Gamme de prix
11,3061 € - 11,1196 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    56.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
Volant 56.0 mm M10 30.0 mm Acier PA

10364437

Gamme de prix
11,4065 € - 11,2487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    56.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
Volant 45.0 mm Filetés M8 PA Orange

10633731

Gamme de prix
10,7224 € - 10,5544 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    26.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    45.0 mm
  • Hauteur totale
    47.0 mm
Volant 56.0 mm Embout M10 PA Orange

10639450

Gamme de prix
11,0303 € - 10,8484 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    11.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier zingué
  • Diamètre de bouton
    56.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
Volant M6 40.0 mm 20.0 mm Noir Nylon

10280423

Gamme de prix
3,013 € - 1,4347 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Nombre de lobes
    3
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Matière du bouton
    Nylon
Volant M6 Acier Phénolique

10251942

Gamme de prix
2,802 € - 2,0377 €

Niveaux de stock
1020 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière du bouton
    Phénolique
Volant M8 Acier Phénolique

10251980

Gamme de prix
4,1327 € - 3,5311 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière du bouton
    Phénolique
Volant M10 Acier Phénolique

10252024

Gamme de prix
9,174 € - 5,7224 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Matière du bouton
    Phénolique
Volant 50.0 mm M10 30.0 mm Acier Nylon

10257388

Gamme de prix
5,3825 € - 2,5631 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Nombre de lobes
    6
Volant M8 Acier zingué PP

10275603

Gamme de prix
3,1747 € - 2,8617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Acier zingué
  • Diamètre de bouton
    38.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Volant M10 Acier zingué PP

10275740

Gamme de prix
8,269 € - 7,4477 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière du goujon
    Acier zingué
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Volant 45.0 mm M8 20.0 mm Acier PA

10364369

Gamme de prix
10,8613 € - 10,6891 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    45.0 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
Volant M8 Acier inox 303

10188477

Gamme de prix
13,1369 € - 5,3231 €

Niveaux de stock
325 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Acier inox 303
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Volant M10 Acier inox 303

10188583

Gamme de prix
10,646 € - 9,0864 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière du goujon
    Acier inox 303
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Volant M8 Acier inox 303

10188361

Gamme de prix
4,8495 € - 4,0374 €

Niveaux de stock
425 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Acier inox 303
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Volant M8 Acier inox 303

10188491

Gamme de prix
15,7582 € - 7,1596 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Acier inox 303
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Volant M6 Acier inox 303

10188323

Gamme de prix
3,96 € - 3,3736 €

Niveaux de stock
770 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière du goujon
    Acier inox 303
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Volant M5 Acier inox 303

10188224

Gamme de prix
3,2569 € - 2,6113 €

Niveaux de stock
841 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Matière du goujon
    Acier inox 303
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090