Menu  Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
268 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
2,3936 € - 2,4218 € 24 En stock
25.0 mm
M5
Filetage femelle
8.0 mm
PP
4,224 € - 4,2522 € 10 En stock
32.0 mm
M6
Filetage femelle
10.0 mm
PP
4,5197 € - 4,5479 € 17 En stock
40.0 mm
M8
Filetage femelle
12.0 mm
PP
4,4783 € - 4,5062 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Filetage mâle
25.0 mm
PP
4,5341 € - 4,5899 € 30 En stock
40.0 mm
M8
Filetage mâle
35.0 mm
PP
5,7478 € - 5,7757 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Filetage mâle
20.0 mm
PP
5,8873 € - 5,9152 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Filetage mâle
20.0 mm
PP
3,7876 € - 3,8298 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Filetage femelle
12.0 mm
PP
5,3786 € - 5,4209 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Filetage femelle
14.0 mm
PP
4,0039 € - 4,0179 € 8 En stock
32.0 mm
M6
Filetage mâle
20.0 mm
PP
4,1853 € - 4,2132 € 60 En stock
32.0 mm
M6
Filetage mâle
30.0 mm
PP
4,3806 € - 4,3946 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Filetage mâle
16.0 mm
PP
2,3936 € - 2,4218 € 127 En stock
25.0 mm
M4
Filetage femelle
8.0 mm
PP
3,3792 € - 3,3933 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Filetage femelle
10.0 mm
PP
5,2519 € - 5,2801 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Filetage femelle
15.0 mm
PP
2,5626 € - 2,5907 € 60 En stock
25.0 mm
M5
Filetage mâle
20.0 mm
PP
6,1106 € - 6,1524 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Filetage mâle
40.0 mm
PP
7,9811 € - 8,0086 € 110 En stock
63.0 mm
M12
Filetage mâle
30.0 mm
PP
4,224 € - 4,2522 € 190 En stock
32.0 mm
M6
Filetage mâle
30.0 mm
PP
4,4212 € - 4,4353 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Filetage mâle
16.0 mm
PP
  • sur 14
Volant 25.0 mm Femelle M5 PP

10222584

Gamme de prix
2,4218 € - 2,3936 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 32.0 mm Femelle M6 PP

10222621

Gamme de prix
4,2522 € - 4,224 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 40.0 mm Femelle M8 PP

10222669

Gamme de prix
4,5479 € - 4,5197 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222911

Gamme de prix
4,5062 € - 4,4783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222959

Gamme de prix
4,5899 € - 4,5341 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10222997

Gamme de prix
5,7757 € - 5,7478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223024

Gamme de prix
5,9152 € - 5,8873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 40.0 mm Femelle M8 PP

10222652

Gamme de prix
3,8298 € - 3,7876 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 50.0 mm Femelle M10 PP

10222683

Gamme de prix
5,4209 € - 5,3786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222799

Gamme de prix
4,0179 € - 4,0039 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222836

Gamme de prix
4,2132 € - 4,1853 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222874

Gamme de prix
4,3946 € - 4,3806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 25.0 mm Femelle M4 PP

10222577

Gamme de prix
2,4218 € - 2,3936 €

Niveaux de stock
127 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 32.0 mm Femelle M6 PP

10222614

Gamme de prix
3,3933 € - 3,3792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 50.0 mm Femelle M10 PP Noir

10364963

Gamme de prix
5,2801 € - 5,2519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière du goujon
    Métal
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 25.0 mm Mâle M5 PP

10222751

Gamme de prix
2,5907 € - 2,5626 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223055

Gamme de prix
6,1524 € - 6,1106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 63.0 mm Threaded Male M12 PP Noir

10637661

Gamme de prix
8,0086 € - 7,9811 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222843

Gamme de prix
4,2522 € - 4,224 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222881

Gamme de prix
4,4353 € - 4,4212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle