Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
|||
| 3,1548 € - 6,6251 € | 110 En stock |
|
M8
|
|
|
Phénolique
|
||
| 2,286 € - 4,8007 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
|
|
Phénolique
|
||
| 4,0327 € - 7,9806 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
|
|
Phénolique
|
||
| 1,4925 € - 3,2666 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 9,124 € - 9,2507 € | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filetage femelle
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 9,124 € - 9,2507 € | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filetage femelle
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 8,8002 € - 8,9409 € | 19 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 5,8873 € - 5,9152 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 6,1106 € - 6,1524 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 7,9811 € - 8,0086 € | 110 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetage mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 5,9419 € - 6,1547 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 5,9615 € - 6,0024 € | 10 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 8,1056 € - 8,1335 € | 30 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetage mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 5,7478 € - 5,7757 € | 20 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 5,7437 € - 5,771 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 6,1671 € - 6,2094 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 4,041 € - 4,0551 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetage mâle
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 4,0039 € - 4,0179 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 4,224 € - 4,2522 € | 190 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetage mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer