Menu  Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
268 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
4,1853 € - 4,2132 € 60 En stock
32.0 mm
M6
Threaded Male
30.0 mm
PP
4,3806 € - 4,3946 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
PP
3,1962 € - 3,2103 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Threaded Female
10.0 mm
PP
4,7169 € - 4,7309 € 20 En stock
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
9,0395 € - 9,2085 € 4 En stock
43.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
5,0125 € - 5,0407 € 14 En stock
50.0 mm
M10
Threaded Male
40.0 mm
PP
6,8289 € - 6,8712 € Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
5,9615 € - 6,0024 € 10 En stock
50.0 mm
M10
Threaded Male
40.0 mm
PP
8,1056 € - 8,1335 € 30 En stock
63.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
9,124 € - 9,2507 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
M8
Threaded Female
11.0 mm
TPE
8,8002 € - 8,9409 € 19 En stock
43.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
TPE
3,2255 € - 3,2255 € Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
M12
Threaded Female
Phénolique
5,9292 € - 7,3522 € Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
M12
Threaded Female
Phénolique
5,6076 € - 5,6349 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
1,591 € - 3,9143 € 1710 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Female
Phénolique
2,4414 € - 4,9805 € 157 En stock
50.0 mm
M10
Threaded Female
Phénolique
4,4783 € - 4,5062 € 7 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
3,1399 € - 3,1539 € 260 En stock
32.0 mm
M6
Threaded Male
30.0 mm
PP
3,4356 € - 3,4496 € 40 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
PP
3,689 € - 3,7031 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
  • sur 14
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222836

Gamme de prix
4,2132 € - 4,1853 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222874

Gamme de prix
4,3946 € - 4,3806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 32.0 mm Femelle M6 PP Noir

10364949

Gamme de prix
3,2103 € - 3,1962 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Métal
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223031

Gamme de prix
4,7309 € - 4,7169 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

10223154

Gamme de prix
9,2085 € - 9,0395 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223079

Gamme de prix
5,0407 € - 5,0125 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 63.0 mm Mâle M12 PP

10223093

Gamme de prix
6,8712 € - 6,8289 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10606797

Gamme de prix
6,0024 € - 5,9615 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 63.0 mm Mâle M12 PP

10223109

Gamme de prix
8,1335 € - 8,1056 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant doux au toucher 43.0 mm Femelle M8 PP ; TPE Gris

10365007

Gamme de prix
9,2507 € - 9,124 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    11.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

10223116

Gamme de prix
8,9409 € - 8,8002 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 63.0 mm Femelle M12 Phénolique Noir

10400791

Gamme de prix
3,2255 € - 3,2255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Couleur
    Noir
Volant 63.0 mm Femelle M12 Phénolique Noir

10400838

Gamme de prix
7,3522 € - 5,9292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Couleur
    Noir
Volant 50.0 mm Threaded Male M10 PP Noir

10637654

Gamme de prix
5,6349 € - 5,6076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 40.0 mm Femelle M8 Phénolique Noir

10400784

Gamme de prix
3,9143 € - 1,591 €

Niveaux de stock
1710 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Couleur
    Noir
Volant 50.0 mm Femelle M10 Phénolique Noir

10400821

Gamme de prix
4,9805 € - 2,4414 €

Niveaux de stock
157 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Couleur
    Noir
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222942

Gamme de prix
4,5062 € - 4,4783 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222850

Gamme de prix
3,1539 € - 3,1399 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222898

Gamme de prix
3,4496 € - 3,4356 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222935

Gamme de prix
3,7031 € - 3,689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male