Menu  Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
268 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
3,2324 € - 3,4516 € 525 En stock
40.0 mm
M8
Stud
20.0 mm
Phénolique
5,6157 € - 9,0029 € 40 En stock
63.0 mm
M10
Threaded Male
9.0 mm
Phénolique
6,8073 € - 9,1467 € 100 En stock
63.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
Phénolique
0,9733 € - 1,0564 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M6
Threaded Male
17.0 mm
PA
3,4653 € - 4,0556 € 200 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
Phénolique
3,5611 € - 4,8897 € 3461 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
Phénolique
2,2233 € - 2,4427 € 3 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
TPE
4,8085 € - 5,3539 € 4 En stock
60.0 mm
M10
Threaded Male
25.0 mm
PP
3,1539 € - 3,4778 € 5 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PP
11,0389 € - 11,1938 € Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
10,6165 € - 10,7855 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
M8
Female
13.0 mm
PA
10,646 € - 10,8246 € Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nylon
1,449 € - 3,6171 € 3 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
15.0 mm
PA
10,7697 € - 10,9208 € Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
10,6165 € - 10,7855 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
M8
Female
13.0 mm
PA
10,9122 € - 11,0952 € Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
M10
Female
13.0 mm
PA
1,9548 € - 3,6171 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M6
Threaded Male
35.0 mm
PA
7,4826 € - 8,316 € 7 En stock
30.0 mm
M12
Threaded Male
60.0 mm
PP
10,2339 € - 10,3988 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
10,9122 € - 11,0952 € Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
  • sur 14
Bouton à lobes 40.0 mm M8 (L)

10251904

Gamme de prix
3,4516 € - 3,2324 €

Niveaux de stock
525 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Nombre de lobes
    4
Volant 63.0 mm M10 9.0 mm Acier Phénolique

10252024

Gamme de prix
9,0029 € - 5,6157 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    9.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Nombre de lobes
    7
Volant 63.0 mm M8 20.0 mm Acier Phénolique

10252017

Gamme de prix
9,1467 € - 6,8073 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Nombre de lobes
    7
Volant 30.0 mm M6 17.0 mm Acier PA

10257364

Gamme de prix
1,0564 € - 0,9733 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    17.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Nombre de lobes
    6
Volant 40.0 mm M8 30.0 mm Acier Phénolique

10251980

Gamme de prix
4,0556 € - 3,4653 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Nombre de lobes
    7
Volant 40.0 mm M8 20.0 mm Acier Phénolique

10251973

Gamme de prix
4,8897 € - 3,5611 €

Niveaux de stock
3461 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Nombre de lobes
    7
Volant revêtement doux 40.0 mm M8 25.0 mm Acier TPE

10271407

Gamme de prix
2,4427 € - 2,2233 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Volant 60.0 mm M10 25.0 mm Acier PP

10275498

Gamme de prix
5,3539 € - 4,8085 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur totale
    60.0 mm
Volant 40.0 mm M8 30.0 mm Acier PP

10275320

Gamme de prix
3,4778 € - 3,1539 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur totale
    59.0 mm
Volant 56.0 mm M10 30.0 mm Acier PA

10364444

Gamme de prix
11,1938 € - 11,0389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    56.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
Volant 45.0 mm M8 13.0 mm PA

10364475

Gamme de prix
10,7855 € - 10,6165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Diamètre de bouton
    45.0 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Type de montage
    Female
Volant 56.0 mm Embout M10 PA Noir

10640203

Gamme de prix
10,8246 € - 10,646 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    11.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier zingué
  • Diamètre de bouton
    56.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
Volant 40.0 mm M8 15.0 mm Acier PA

10280522

Gamme de prix
3,6171 € - 1,449 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Nombre de lobes
    3
Volant 56.0 mm M10 30.0 mm Acier PA

10645383

Gamme de prix
10,9208 € - 10,7697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    56.0 mm
  • Hauteur totale
    59.0 mm
Volant 45.0 mm M8 13.0 mm PA

10364468

Gamme de prix
10,7855 € - 10,6165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Diamètre de bouton
    45.0 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Type de montage
    Female
Volant 56.0 mm M10 13.0 mm PA

10364482

Gamme de prix
11,0952 € - 10,9122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Diamètre de bouton
    56.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
  • Type de montage
    Female
Volant 40.0 mm M6 35.0 mm Acier PA

10280553

Gamme de prix
3,6171 € - 1,9548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Nombre de lobes
    3
Volant 60.0 mm M12 60.0 mm Acier PP

10275757

Gamme de prix
8,316 € - 7,4826 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    79.0 mm
Volant 45.0 mm M8 30.0 mm Acier PA

10637753

Gamme de prix
10,3988 € - 10,2339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    45.0 mm
  • Hauteur totale
    56.0 mm
Volant 56.0 mm M10 20.0 mm Acier PA

10364406

Gamme de prix
11,0952 € - 10,9122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    56.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm