Menu  Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
224 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Nombre de lobes Filetage Couleur Matière du bouton Ajouter au panier
9,3757 € - 9,3757 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
5
M8
Argent
Aluminium
35,6892 € - 35,6892 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
3
M8
Gris
Acier inoxydable
13,6968 € - 13,6968 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
5
M8
Gris
Acier inoxydable
17,2177 € - 17,2177 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
5
M10
Gris
Acier inoxydable
16,2175 € - 16,2175 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
5
M10
Gris
Acier inoxydable
45,7718 € - 45,7718 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
3
M12
Gris
Acier inoxydable
9,4371 € - 16,9704 € 190 En stock
4
M12
Noir
Phénolique
17,4321 € - 21,8828 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
5
M8
Naturel
Aluminium
21,4158 € - 27,927 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
7
M6
Naturel
Acier inoxydable
4,876 € - 15,2733 € 812 En stock
40.0 mm
4
M8
Noir
Phénolique
6,6847 € - 10,5643 € Demander le délai de livraison ici
4
M10
Noir
Phénolique
23,3009 € - 25,9046 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
5
M10
Gris
Aluminium
14,159 € - 15,7241 € 20 En stock
40.0 mm
5
M8
Gris
Inox 304
18,2546 € - 19,1907 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
5
M6
Gris
Aluminium
25,9046 € - 25,9046 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
5
M8
Gris
Aluminium
28,9763 € - 28,9763 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
5
M10
Gris
Aluminium
28,9763 € - 28,9763 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
5
M12
Gris
Aluminium
19,1907 € - 19,1907 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
5
M8
Gris
Aluminium
53,8863 € - 59,8687 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
8
M12
Gris
Inox 304
4,1833 € - 4,666 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
5
M6
Noir
PP
  • sur 12
Volant 50.0 mm M8 16.5 mm Aluminium Argent

10501924

Gamme de prix
9,3757 € - 9,3757 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    32.0 mm
  • Longueur filetage
    16.5 mm
  • Couleur
    Argent
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 3 lobes 50.0 mm M8 17.0 mm Acier inoxydable Gris

10502051

Gamme de prix
35,6892 € - 35,6892 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    17.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 40.0 mm M8 20.0 mm Acier inoxydable Gris

10501528

Gamme de prix
13,6968 € - 13,6968 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 50.0 mm M10 40.0 mm Acier inoxydable Gris

10501580

Gamme de prix
17,2177 € - 17,2177 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 50.0 mm M10 20.0 mm Acier inoxydable Gris

10501566

Gamme de prix
16,2175 € - 16,2175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Filetés
Volant 3 lobes 60.0 mm M12 18.0 mm Acier inoxydable Gris

10502099

Gamme de prix
45,7718 € - 45,7718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Style d'installation
    Filetés
Volant M12 63.0 mm Phénolique Noir

10203446

Gamme de prix
16,9704 € - 9,4371 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Nombre de lobes
    4
Volant 40.0 mm Femelle M8 PA Naturel

10640463

Gamme de prix
21,8828 € - 17,4321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Longueur filetage
    8.2 mm
  • Couleur
    Naturel
Volant 40 mm Filetage aveugle M6 PA Naturel

10633762

Gamme de prix
27,927 € - 21,4158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur bouton (mm)
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Volant M8 40.0 mm Phénolique Noir

10203385

Gamme de prix
15,2733 € - 4,876 €

Niveaux de stock
812 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
Volant M10 60.0 mm Phénolique Noir

10246443

Gamme de prix
10,5643 € - 6,6847 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant 50.0 mm M10 Aluminium Gris

10271698

Gamme de prix
25,9046 € - 23,3009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    31.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    7616999099
  • Diamètre total
    50.0 mm
Volant M8 Inox 304 Gris

10271643

Gamme de prix
15,7241 € - 14,159 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    12.2 mm
  • Hauteur totale
    24.2 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
Volant 40.0 mm M6 Aluminium Gris

10271735

Gamme de prix
19,1907 € - 18,2546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    7616999099
  • Diamètre total
    40.0 mm
Volant 50.0 mm M8 Aluminium Gris

10271704

Gamme de prix
25,9046 € - 25,9046 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    31.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    7616999099
  • Diamètre total
    50.0 mm
Volant 60.0 mm M10 Aluminium Gris

10271766

Gamme de prix
28,9763 € - 28,9763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    7616999099
  • Diamètre total
    60.0 mm
Volant 60.0 mm M12 Aluminium Gris

10271773

Gamme de prix
28,9763 € - 28,9763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur totale
    39.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    7616999099
  • Diamètre total
    60.0 mm
Volant 40.0 mm M8 Aluminium Gris

10271742

Gamme de prix
19,1907 € - 19,1907 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    7616991099
  • Diamètre total
    40.0 mm
Volant M12 Inox 304 Gris

10271636

Gamme de prix
59,8687 € - 53,8863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur totale
    38.6 mm
  • Longueur filetage
    14.3 mm
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    7326909890
Volant M6 28.0 mm 25.0 mm Noir PP

10275238

Gamme de prix
4,666 € - 4,1833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur bouton (mm)
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    5