Les boutons avec vis à oreilles moletés peuvent être enfoncés sur les vis afin de créer un petit bouton de serrage ou de fixation. Ces boutons peuvent être utilisés avec n'importe quelle longueur de vis et le bord moleté à prise facile permet un serrage et un desserrage en toute simplicité.
Séries: SR6127
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière complète | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3041 € - 0,5533 € | 5200 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxyméthylène
|
||
7,1218 € - 7,1218 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acier
|
||
12,8166 € - 12,8166 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Acier
|
||
19,2583 € - 19,2583 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Acier
|
||
7,6019 € - 7,6019 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acier
|
||
0,2988 € - 0,2988 € | Demander le délai de livraison ici |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acétal
|
||
11,1095 € - 11,1095 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acier
|
||
0,2988 € - 0,2988 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acétal
|
||
0,2988 € - 0,2988 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Acétal
|
||
9,4424 € - 9,4424 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acier inoxydable
|
||
0,2988 € - 0,2988 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acétal
|
||
11,5229 € - 11,5229 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acier inoxydable
|
||
17,7912 € - 17,7912 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Acier inoxydable
|
||
0,2988 € - 0,2988 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Acétal
|
||
0,2698 € - 0,2698 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acétal
|
||
24,7397 € - 24,7397 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Acier inoxydable
|
||
14,9905 € - 14,9905 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acier inoxydable
|
||
0,2698 € - 0,2698 € | Demander le délai de livraison ici |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acétal
|
||
0,2698 € - 0,2698 € | Demander le délai de livraison ici |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acétal
|
||
0,4393 € - 0,711 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxyméthylène
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer