Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boutons à monter soi-même sont conçus sans fixations internes et permettent un large éventail d'options d'inserts mâles et femelles filetés et sont disponibles dans une large gamme de styles pour s'adapter à toutes les applications. Ces boutons à enfoncer confèrent de la flexibilité pour les matériels standard et des vis tête cylindrique six pans creux.
Séries: SR1580
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Diamètre du moyeu | Hauteur bouton (mm) | Hauteur du moyeu | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 En stock |
2.000 in
50.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.090 in
27.7 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
|||
| 2360 En stock |
1.750 in
44.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.060 in
26.9 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
2.500 in
63.5 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
|||
| 1560 En stock |
1.250 in
31.8 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.830 in
21.1 mm
|
0.200 in
5.1 mm
|
|||
| 2950 En stock |
1.750 in
44.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.040 in
26.4 mm
|
0.540 in
13.7 mm
|
|||
| 1770 En stock |
2.000 in
50.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.090 in
27.7 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
|||
| 1450 En stock |
1.380 in
35.1 mm
|
0.850 in
21.6 mm
|
1.150 in
29.2 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
|||
| 1250 En stock |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
|||
| 1400 En stock |
2.250 in
57.2 mm
|
0.990 in
25.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
|||
| 1680 En stock |
1.750 in
44.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.860 in
21.8 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
|||
| 2450 En stock |
2.250 in
57.2 mm
|
0.990 in
25.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
|||
| 2480 En stock |
1.750 in
44.5 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
|||
| 315 En stock |
1.750 in
44.5 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
|||
| 1715 En stock |
1.750 in
44.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.860 in
21.8 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
|||
| 4002 En stock |
1.500 in
38.1 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.410 in
10.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|||
| 414 En stock |
1.500 in
38.1 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.410 in
10.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|||
| 1530 En stock |
1.000 in
25.4 mm
|
0.590 in
15 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
|||
| 8500 En stock |
0.750 in
19.1 mm
|
0.520 in
13.2 mm
|
0.310 in
7.9 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
|||
| 950 En stock |
2.500 in
63.5 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
|||
| 1450 En stock |
1.380 in
35.1 mm
|
0.850 in
21.6 mm
|
1.150 in
29.2 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer