Menu  Rechercher

Boulons de verrouillage - Support cylindrique

En stock

Boulons de verrouillage - Support cylindrique

Séries: SR6566

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
47 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Diamètre de bouton Hauteur bouton (mm) Longueur de poignée Ajouter au panier
10,1723 € - 11,3025 € 155 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,2623 € - 11,4026 € 35 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,3999 € - 11,5554 € 25 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,3173 € - 11,4637 € 5 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,5195 € - 10,5772 € 138 En stock
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
12,1057 € - 13,4508 € 10 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,635 € - 10,7056 € 13 En stock
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
8,2128 € - 9,1254 € 155 En stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
14,0389 € - 15,5988 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
30.0 mm
19,1215 € - 21,2461 € 10 En stock
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
7,9796 € - 8,8663 € 5 En stock
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
11,0924 € - 12,3249 € 113 En stock
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
14,5247 € - 16,1385 € Demander le délai de livraison ici
2.3 mm
40.0 mm
33.0 mm
10,0972 € - 11,2191 € 10 En stock
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
13,3865 € - 14,8739 € 262 En stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
9,8191 € - 10,9101 € 130 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
13,6464 € - 15,1627 € 10 En stock
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
7,821 € - 8,69 € Demander le délai de livraison ici
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
15,0058 € - 16,6731 € 70 En stock
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
14,2332 € - 15,8147 € 20 En stock
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
  • sur 3
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 12.0 mm Noir

10197035

Gamme de prix
11,3025 € - 10,1723 €

Niveaux de stock
155 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 30.0 mm Noir

10197073

Gamme de prix
11,4026 € - 10,2623 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 50.0 mm Noir

10197110

Gamme de prix
11,5554 € - 10,3999 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 25.0 mm Noir

10197066

Gamme de prix
11,4637 € - 10,3173 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.8 mm (Ø) 30.0 mm Noir

10197141

Gamme de prix
10,5772 € - 9,5195 €

Niveaux de stock
138 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 45.0 mm Noir

10197103

Gamme de prix
13,4508 € - 12,1057 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.8 mm (Ø) 50.0 mm Noir

10197189

Gamme de prix
10,7056 € - 9,635 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.8 mm (Ø) 25.0 mm Noir

10197264

Gamme de prix
9,1254 € - 8,2128 €

Niveaux de stock
155 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage 20.0 mm 30.0 mm 40.0 mm Acier

10630372

Gamme de prix
15,5988 € - 14,0389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    30.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 50.0 mm Noir

10197417

Gamme de prix
21,2461 € - 19,1215 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.8 mm (Ø) 35.0 mm Noir

10197158

Gamme de prix
8,8663 € - 7,9796 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.3 mm (Ø) 20.0 mm Noir

10197196

Gamme de prix
12,3249 € - 11,0924 €

Niveaux de stock
113 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 2.3 mm (Ø) 45.0 mm Noir

10235331

Gamme de prix
16,1385 € - 14,5247 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.3 mm (Ø) 45.0 mm Noir

10197233

Gamme de prix
11,2191 € - 10,0972 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.8 mm (Ø) 50.0 mm Noir

10197318

Gamme de prix
14,8739 € - 13,3865 €

Niveaux de stock
262 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 20.0 mm Noir

10197059

Gamme de prix
10,9101 € - 9,8191 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 60.0 mm Noir

10197387

Gamme de prix
15,1627 € - 13,6464 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.8 mm (Ø) 30.0 mm Noir

10197271

Gamme de prix
8,69 € - 7,821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 35.0 mm Noir

10197356

Gamme de prix
16,6731 € - 15,0058 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 35.0 mm Noir

10197400

Gamme de prix
15,8147 € - 14,2332 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir