Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
7,6617 € - 7,6617 € 215 En stock
37.3 mm
Noir
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,0631 € - 1,2439 € 66770 En stock
15.9 mm
Noir
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
43,5026 € - 43,5026 € 20 En stock
76.2 mm
Noir
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,2625 € - 0,2927 € 785 En stock
6.5 mm
Jaune
9.5 mm
Silicone
18.5 mm
2
0,2697 € - 0,2697 € 9637 En stock
3.2 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
31.8 mm
Sans languette
3
98,8422 € - 98,8422 € Demander le délai de livraison ici
88.9 mm
Noir
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
0,2955 € - 0,3271 € 11455 En stock
8.7 mm
Naturel
11.1 mm
Silicone
17.5 mm
2
17,4182 € - 17,4182 € 90 En stock
57.9 mm
Noir
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2223 € - 0,2482 € 36246 En stock
3.2 mm
Naturel
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
1,8795 € - 1,8795 € 10395 En stock
19.1 mm
Noir
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,7317 € - 0,8551 € 88 En stock
7.9 mm
Noir
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,0703 € - 1,2511 € 19757 En stock
11.1 mm
Noir
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4619 € - 0,5409 € 40607 En stock
6.4 mm
Noir
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0824 € - 0,0964 € 3372 En stock
0.5 mm
Noir
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,1166 € - 0,1365 € 55207 En stock
1.6 mm
Noir
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
2,9413 € - 2,9413 € 258 En stock
38.1 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
4,4478 € - 4,4478 € 338 En stock
50.0 mm
Naturel
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,1989 € - 1,1989 € 121 En stock
37.3 mm
Naturel
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
3,8595 € - 3,8595 € 290 En stock
47.6 mm
Naturel
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,8522 € - 0,9943 € 6680 En stock
14.3 mm
Noir
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
  • sur 9
Bouchon conique 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249543

Gamme de prix
7,6617 € - 7,6617 €

Niveaux de stock
215 En stock
Caractéristiques
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249451

Gamme de prix
1,2439 € - 1,0631 €

Niveaux de stock
66770 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

10249635

Gamme de prix
43,5026 € - 43,5026 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Jaune

10293324

Gamme de prix
0,2927 € - 0,2625 €

Niveaux de stock
785 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicone Naturel

10192177

Gamme de prix
0,2697 € - 0,2697 €

Niveaux de stock
9637 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Noir

10249659

Gamme de prix
98,8422 € - 98,8422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Naturel

10249000

Gamme de prix
0,3271 € - 0,2955 €

Niveaux de stock
11455 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249611

Gamme de prix
17,4182 € - 17,4182 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248966

Gamme de prix
0,2482 € - 0,2223 €

Niveaux de stock
36246 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249468

Gamme de prix
1,8795 € - 1,8795 €

Niveaux de stock
10395 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249390

Gamme de prix
0,8551 € - 0,7317 €

Niveaux de stock
88 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377543

Gamme de prix
1,2511 € - 1,0703 €

Niveaux de stock
19757 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249369

Gamme de prix
0,5409 € - 0,4619 €

Niveaux de stock
40607 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249239

Gamme de prix
0,0964 € - 0,0824 €

Niveaux de stock
3372 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249277

Gamme de prix
0,1365 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
55207 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249123

Gamme de prix
2,9413 € - 2,9413 €

Niveaux de stock
258 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249161

Gamme de prix
4,4478 € - 4,4478 €

Niveaux de stock
338 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249116

Gamme de prix
1,1989 € - 1,1989 €

Niveaux de stock
121 En stock
Caractéristiques
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249154

Gamme de prix
3,8595 € - 3,8595 €

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Noir

10249437

Gamme de prix
0,9943 € - 0,8522 €

Niveaux de stock
6680 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique