Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
2,5969 € - 2,5969 € 907 En stock
8.0 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
4,2039 € - 4,2039 € 300 En stock
26.2 mm
Vert
32.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
5,7678 € - 5,7678 € 375 En stock
33.0 mm
Bleu
41.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
0,1836 € - 0,3434 € 4250 En stock
5.2 mm
Noir
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Sans languette
4
0,8522 € - 0,9943 € 6680 En stock
14.3 mm
Noir
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
0,134 € - 0,1563 € 2883 En stock
1.2 mm
Noir
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
9,1539 € - 9,1539 € 36 En stock
47.6 mm
Naturel
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
6
0,1282 € - 0,1373 € 41614 En stock
0.5 mm
Naturel
2.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
0,251 € - 0,2783 € 24551 En stock
1.2 mm
Vert
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
2,1665 € - 2,1665 € 160 En stock
30.2 mm
Naturel
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
7,0017 € - 7,0017 € 50 En stock
61.9 mm
Naturel
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
0,4619 € - 0,5409 € 43207 En stock
6.4 mm
Noir
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2783 € - 0,2783 € 19015 En stock
4.8 mm
Noir
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,8881 € - 1,0387 € Demander le délai de livraison ici
10.3 mm
Noir
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1166 € - 0,1365 € 62207 En stock
1.6 mm
Noir
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,0824 € - 0,0964 € 3372 En stock
0.5 mm
Noir
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
3,1421 € - 3,1421 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
Noir
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
8,0778 € - 8,0778 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
Noir
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,8379 € - 0,9326 € 11680 En stock
15.5 mm
Vert clair
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
0,7317 € - 0,8551 € 1088 En stock
7.9 mm
Noir
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • sur 9
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10335352

Gamme de prix
2,5969 € - 2,5969 €

Niveaux de stock
907 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silicone Vert

10192238

Gamme de prix
4,2039 € - 4,2039 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silicone Bleu

10192542

Gamme de prix
5,7678 € - 5,7678 €

Niveaux de stock
375 En stock
Caractéristiques
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Noir

10241462

Gamme de prix
0,3434 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
4250 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    TPR
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Noir

10249437

Gamme de prix
0,9943 € - 0,8522 €

Niveaux de stock
6680 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Noir

10249284

Gamme de prix
0,1563 € - 0,134 €

Niveaux de stock
2883 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293201

Gamme de prix
9,1539 € - 9,1539 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192160

Gamme de prix
0,1373 € - 0,1282 €

Niveaux de stock
41614 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Vert

10288597

Gamme de prix
0,2783 € - 0,251 €

Niveaux de stock
24551 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249079

Gamme de prix
2,1665 € - 2,1665 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturel

10249192

Gamme de prix
7,0017 € - 7,0017 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249369

Gamme de prix
0,5409 € - 0,4619 €

Niveaux de stock
43207 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249321

Gamme de prix
0,2783 € - 0,2783 €

Niveaux de stock
19015 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249406

Gamme de prix
1,0387 € - 0,8881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249277

Gamme de prix
0,1365 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
62207 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249239

Gamme de prix
0,0964 € - 0,0824 €

Niveaux de stock
3372 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377574

Gamme de prix
3,1421 € - 3,1421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249550

Gamme de prix
8,0778 € - 8,0778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Vert clair

10293294

Gamme de prix
0,9326 € - 0,8379 €

Niveaux de stock
11680 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249390

Gamme de prix
0,8551 € - 0,7317 €

Niveaux de stock
1088 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique