Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
2,2239 € - 2,3386 € 1760 En stock
18.3 mm
Noir
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,0747 € - 4,0747 € 36 En stock
26.2 mm
Noir
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
6,4852 € - 6,4852 € 94 En stock
33.3 mm
Noir
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
9,4121 € - 9,4121 € 100 En stock
41.3 mm
Noir
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4734 € - 0,5251 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
Orange
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
2
0,2582 € - 0,2582 € 13301 En stock
4.8 mm
Jaune
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,1635 € - 0,1822 € 156 En stock
1.6 mm
Bleu
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,4921 € - 0,548 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
Naturel
17.5 mm
Silicone
25.4 mm
2
2,1665 € - 2,1665 € 160 En stock
30.2 mm
Naturel
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
2,9413 € - 2,9413 € 158 En stock
38.1 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,2955 € - 0,3271 € 2055 En stock
8.7 mm
Naturel
11.1 mm
Silicone
17.5 mm
2
4,4478 € - 4,4478 € 188 En stock
50.0 mm
Naturel
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
3
43,5026 € - 43,5026 € 20 En stock
76.2 mm
Noir
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
1,0631 € - 1,2439 € 66870 En stock
15.9 mm
Noir
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
3,1421 € - 3,1421 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
Noir
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,8379 € - 0,9326 € 11680 En stock
15.5 mm
Vert clair
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
5,2082 € - 5,4952 € 894 En stock
36.0 mm
Noir
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
4,6486 € - 4,6486 € 1900 En stock
27.0 mm
Jaune
34.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
5,8539 € - 5,8539 € 2088 En stock
31.8 mm
Noir
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
8,0778 € - 8,0778 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
Noir
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • sur 9
Bouchon conique 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377567

Gamme de prix
2,3386 € - 2,2239 €

Niveaux de stock
1760 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249499

Gamme de prix
4,0747 € - 4,0747 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249529

Gamme de prix
6,4852 € - 6,4852 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249567

Gamme de prix
9,4121 € - 9,4121 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Orange

10293249

Gamme de prix
0,5251 € - 0,4734 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Jaune

10288627

Gamme de prix
0,2582 € - 0,2582 €

Niveaux de stock
13301 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Bleu

10288580

Gamme de prix
0,1822 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
156 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10377536

Gamme de prix
0,548 € - 0,4921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249079

Gamme de prix
2,1665 € - 2,1665 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249123

Gamme de prix
2,9413 € - 2,9413 €

Niveaux de stock
158 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Naturel

10249000

Gamme de prix
0,3271 € - 0,2955 €

Niveaux de stock
2055 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249161

Gamme de prix
4,4478 € - 4,4478 €

Niveaux de stock
188 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

10249635

Gamme de prix
43,5026 € - 43,5026 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249451

Gamme de prix
1,2439 € - 1,0631 €

Niveaux de stock
66870 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377574

Gamme de prix
3,1421 € - 3,1421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Vert clair

10293294

Gamme de prix
0,9326 € - 0,8379 €

Niveaux de stock
11680 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10249673

Gamme de prix
5,4952 € - 5,2082 €

Niveaux de stock
894 En stock
Caractéristiques
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicone Jaune

10192245

Gamme de prix
4,6486 € - 4,6486 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249512

Gamme de prix
5,8539 € - 5,8539 €

Niveaux de stock
2088 En stock
Caractéristiques
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249550

Gamme de prix
8,0778 € - 8,0778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique