Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0994 € - 0,1163 € | 29190 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Noir
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,7217 € - 1,8221 € | 565 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
Naturel
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,0747 € - 4,0747 € | 36 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
Noir
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 25,4323 € - 25,4323 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturel
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
||
| 6,4852 € - 6,4852 € | 94 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
Noir
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 15,1656 € - 15,1656 € | 160 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
Noir
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1104 € - 0,1228 € | 39384 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 53,9909 € - 53,9909 € | 3 En stock |
3.252 in
82.6 mm
|
Noir
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,8795 € - 1,0273 € | 11985 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 3,5295 € - 3,5295 € | 105 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturel
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,3659 € - 1,5926 € | 3444 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Noir
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,3213 € - 0,3572 € | 7983 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturel
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicone
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,5767 € - 0,6399 € | 7600 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,152 € - 0,1693 € | 74894 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Bleu
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 9,4121 € - 10,4595 € | 1 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturel
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
6
|
||
| 9,0391 € - 9,4839 € | 1029 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0606 € - 0,0759 € | 84946 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 42,6991 € - 44,9517 € | 20 En stock |
3.252 in
82.6 mm
|
Naturel
|
4 in
101.6 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sans languette
|
6
|
||
| 21,5217 € - 21,5217 € | 8 En stock |
3 in
76.2 mm
|
Naturel
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sans languette
|
6
|
||
| 1,2927 € - 1,2927 € | 193 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturel
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer