Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
0,8795 € - 1,0273 € 9385 En stock
11.1 mm
Noir
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
4,0747 € - 4,0747 € 2736 En stock
26.2 mm
Noir
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0911 € - 0,1012 € 80994 En stock
0.4 mm
Naturel
1.6 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,5351 € - 0,5351 € 4244 En stock
12.7 mm
Naturel
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
1,5639 € - 1,5639 € 10851 En stock
23.8 mm
Naturel
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
9,8282 € - 9,8282 € 50 En stock
50.0 mm
Naturel
63.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
3,343 € - 3,343 € 1612 En stock
23.8 mm
Noir
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,8539 € - 5,8539 € 1488 En stock
31.8 mm
Noir
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
8,0778 € - 8,0778 € 188 En stock
38.1 mm
Noir
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
14,0321 € - 14,0321 € 1672 En stock
50.0 mm
Noir
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
43,5026 € - 43,5026 € 20 En stock
76.2 mm
Noir
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
9,4121 € - 10,4595 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Naturel
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
6
0,8379 € - 0,9326 € 11680 En stock
15.5 mm
Vert clair
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
1,1564 € - 1,1564 € 948 En stock
19.0 mm
Bleu clair
23.5 mm
Silicone
19.5 mm
2
0,2697 € - 0,2697 € 9637 En stock
3.2 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
31.8 mm
Sans languette
3
0,274 € - 0,2941 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Rouge
8.0 mm
Silicone
19.0 mm
Sans languette
3
9,1539 € - 9,1539 € 36 En stock
47.6 mm
Naturel
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
6
5,2082 € - 5,4952 € 694 En stock
36.0 mm
Noir
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,2625 € - 0,2927 € 1785 En stock
6.5 mm
Jaune
9.5 mm
Silicone
18.5 mm
2
0,0705 € - 0,0882 € 48498 En stock
0.6 mm
Noir
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
  • sur 9
Bouchon conique 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Noir

10249413

Gamme de prix
1,0273 € - 0,8795 €

Niveaux de stock
9385 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249499

Gamme de prix
4,0747 € - 4,0747 €

Niveaux de stock
2736 En stock
Caractéristiques
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10248928

Gamme de prix
0,1012 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
80994 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242421

Gamme de prix
0,5351 € - 0,5351 €

Niveaux de stock
4244 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242452

Gamme de prix
1,5639 € - 1,5639 €

Niveaux de stock
10851 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186114

Gamme de prix
9,8282 € - 9,8282 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249482

Gamme de prix
3,343 € - 3,343 €

Niveaux de stock
1612 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249512

Gamme de prix
5,8539 € - 5,8539 €

Niveaux de stock
1488 En stock
Caractéristiques
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249550

Gamme de prix
8,0778 € - 8,0778 €

Niveaux de stock
188 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249598

Gamme de prix
14,0321 € - 14,0321 €

Niveaux de stock
1672 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

10249635

Gamme de prix
43,5026 € - 43,5026 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293218

Gamme de prix
10,4595 € - 9,4121 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Vert clair

10293294

Gamme de prix
0,9326 € - 0,8379 €

Niveaux de stock
11680 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Bleu clair

10293300

Gamme de prix
1,1564 € - 1,1564 €

Niveaux de stock
948 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicone Naturel

10192177

Gamme de prix
0,2697 € - 0,2697 €

Niveaux de stock
9637 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silicone Rouge

10192184

Gamme de prix
0,2941 € - 0,274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293201

Gamme de prix
9,1539 € - 9,1539 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10249673

Gamme de prix
5,4952 € - 5,2082 €

Niveaux de stock
694 En stock
Caractéristiques
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Jaune

10293324

Gamme de prix
0,2927 € - 0,2625 €

Niveaux de stock
1785 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon fuselé 0.6 mm 2.0 mm EPDM Noir

10287613

Gamme de prix
0,0882 € - 0,0705 €

Niveaux de stock
48498 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir