Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
0,1836 € - 0,3434 € 4250 En stock
5.2 mm
Noir
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Sans languette
4
5,2656 € - 5,2656 € 1969 En stock
30.2 mm
Noir
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
10,5026 € - 10,5026 € 56 En stock
44.5 mm
Noir
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,8795 € - 1,8795 € 10495 En stock
19.1 mm
Noir
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
7,016 € - 7,016 € 550 En stock
31.7 mm
Naturel
39.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
3,7734 € - 3,7734 € 1455 En stock
24.0 mm
Rose
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
0,3113 € - 0,3314 € 39243 En stock
6.4 mm
Rouge
11.1 mm
Silicone
25.1 mm
Sans languette
3
0,4332 € - 0,4806 € 9070 En stock
10.3 mm
Naturel
15.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
1,2339 € - 1,3716 € Demander le délai de livraison ici
19.8 mm
Naturel
25.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,1693 € - 0,1693 € 36577 En stock
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,1304 € - 0,152 € 135425 En stock
3.2 mm
Noir
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
5,7247 € - 5,7247 € 386 En stock
36.0 mm
Naturel
43.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
0,2783 € - 0,3242 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Noir
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,5523 € - 0,647 € 8712 En stock
8.7 mm
Noir
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
0,548 € - 0,6097 € 25807 En stock
14.3 mm
Naturel
19.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,1347 € - 0,1347 € 43207 En stock
0.8 mm
Naturel
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
1,1406 € - 1,2683 € Demander le délai de livraison ici
18.3 mm
Naturel
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,3659 € - 1,5926 € 3144 En stock
14.3 mm
Noir
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,2239 € - 2,3386 € 1560 En stock
18.3 mm
Noir
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2582 € - 0,2582 € 21218 En stock
4.8 mm
Naturel
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
  • sur 9
Bouchon conique 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Noir

10241462

Gamme de prix
0,3434 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
4250 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    TPR
Bouchon conique 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249505

Gamme de prix
5,2656 € - 5,2656 €

Niveaux de stock
1969 En stock
Caractéristiques
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249574

Gamme de prix
10,5026 € - 10,5026 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249468

Gamme de prix
1,8795 € - 1,8795 €

Niveaux de stock
10495 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192269

Gamme de prix
7,016 € - 7,016 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Rose

10192221

Gamme de prix
3,7734 € - 3,7734 €

Niveaux de stock
1455 En stock
Caractéristiques
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicone Rouge

10192191

Gamme de prix
0,3314 € - 0,3113 €

Niveaux de stock
39243 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242414

Gamme de prix
0,4806 € - 0,4332 €

Niveaux de stock
9070 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242445

Gamme de prix
1,3716 € - 1,2339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242377

Gamme de prix
0,1693 € - 0,1693 €

Niveaux de stock
36577 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249291

Gamme de prix
0,152 € - 0,1304 €

Niveaux de stock
135425 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186084

Gamme de prix
5,7247 € - 5,7247 €

Niveaux de stock
386 En stock
Caractéristiques
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Noir

10249338

Gamme de prix
0,3242 € - 0,2783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Noir

10249376

Gamme de prix
0,647 € - 0,5523 €

Niveaux de stock
8712 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374429

Gamme de prix
0,6097 € - 0,548 €

Niveaux de stock
25807 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242353

Gamme de prix
0,1347 € - 0,1347 €

Niveaux de stock
43207 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374399

Gamme de prix
1,2683 € - 1,1406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377550

Gamme de prix
1,5926 € - 1,3659 €

Niveaux de stock
3144 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377567

Gamme de prix
2,3386 € - 2,2239 €

Niveaux de stock
1560 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242391

Gamme de prix
0,2582 € - 0,2582 €

Niveaux de stock
21218 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique