Menu  Rechercher

Bouchons de tôle

En stock

Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.

Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.

Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.

  • Utilisés pour obturer des trous pendant le transport.
  • S’installe facilement par pression dans les applications sans nécessiter de fixations.
  • Confèrent une finition propre à vos applications.
Matière: Nylon 6/6, PA66, Nylon Couleur: Naturel, Noir, Gris, Blanc, Beige Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR2041

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d H Type Ajouter au panier
0,0483 € - 0,0596 € Demander le délai de livraison ici
14.7 mm
Naturel
9.5 mm
0,047 € - 0,0626 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Naturel
3.8 mm
0,0476 € - 0,0635 € 2000 En stock
8.7 mm
Naturel
4.7 mm
0,0846 € - 0,1045 € 42438 En stock
25.0 mm
Naturel
20 mm
0,0479 € - 0,0638 € 991 En stock
10.7 mm
Noir
6.4 mm
0,0694 € - 0,0857 € 223 En stock
14.7 mm
Noir
9.5 mm
0,0563 € - 0,0751 € 8988 En stock
18.6 mm
Naturel
14.3 mm
0,0939 € - 0,1159 € 1182 En stock
31.0 mm
Naturel
25.4 mm
0,0487 € - 0,0601 € 2500 En stock
15.5 mm
Naturel
11.1 mm
0,0479 € - 0,0638 € Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
Naturel
6.4 mm
0,047 € - 0,0626 € 7998 En stock
6.4 mm
Noir
3.8 mm
0,088 € - 0,1173 € 1397 En stock
26.2 mm
Naturel
20.6 mm
0,0476 € - 0,0635 € 874 En stock
8.7 mm
Naturel
4.7 mm
0,0479 € - 0,0638 € 9856 En stock
10.7 mm
Noir
6.4 mm
0,0491 € - 0,0606 € 1335 En stock
17.1 mm
Naturel
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
Naturel
3.2 mm
1
0,0621 € - 0,0767 € 491 En stock
18.0 mm
Naturel
14.0 mm
5
0,1058 € - 0,1411 € 66 En stock
22.0 mm
Naturel
18.0 mm
5
0,1367 € - 0,1822 € Demander le délai de livraison ici
27.8 mm
Noir
22.0 mm
3
0,0515 € - 0,0623 € 2000 En stock
14.0 mm
Naturel
10.0 mm
5
  • sur 5
Bouchon de tôle 0.578 in 3.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10408032

Gamme de prix
0,0596 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de tôle 0.250 in 2.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10407950

Gamme de prix
0,0626 € - 0,047 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • h
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de tôle 0.344 in 3.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10407981

Gamme de prix
0,0635 € - 0,0476 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • h
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de tôle 0.984 in 2 mm Nylon 6/6 Naturel

10408070

Gamme de prix
0,1045 € - 0,0846 €

Niveaux de stock
42438 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    20 mm
  • h
    1.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de tôle 0.422 in 1.6 mm Nylon 6/6 Noir

10407998

Gamme de prix
0,0638 € - 0,0479 €

Niveaux de stock
991 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon de tôle 0.578 in 3.6 mm Nylon 6/6 Noir

10408025

Gamme de prix
0,0857 € - 0,0694 €

Niveaux de stock
223 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.6 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon de tôle 0.734 in 3.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10408063

Gamme de prix
0,0751 € - 0,0563 €

Niveaux de stock
8988 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.6 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de tôle 1.219 in 2.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10408094

Gamme de prix
0,1159 € - 0,0939 €

Niveaux de stock
1182 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • d
    25.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.8 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de tôle 0.609 in 4.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10408049

Gamme de prix
0,0601 € - 0,0487 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.5 mm
  • d
    11.1 mm
  • h
    1.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 4.3 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de tôle 0.422 in 1.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10408001

Gamme de prix
0,0638 € - 0,0479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de tôle 0.250 in 2.4 mm Nylon 6/6 Noir

10407967

Gamme de prix
0,0626 € - 0,047 €

Niveaux de stock
7998 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • h
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.4 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon de tôle 1.031 in 2.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10408087

Gamme de prix
0,1173 € - 0,088 €

Niveaux de stock
1397 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.2 mm
  • d
    20.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.8 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de tôle 0.344 in 3.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10407974

Gamme de prix
0,0635 € - 0,0476 €

Niveaux de stock
874 En stock
Caractéristiques
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • h
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de tôle 0.422 in 1.6 mm Nylon 6/6 Noir

10408018

Gamme de prix
0,0638 € - 0,0479 €

Niveaux de stock
9856 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Couleur
    Noir
Bouchon de tôle 0.672 in 3.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10408056

Gamme de prix
0,0606 € - 0,0491 €

Niveaux de stock
1335 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • h
    1.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.6 mm
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de tôle 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA66 Naturel

10407943


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.79 - 20.6 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.79 mm
Bouchon de tôle 14.0 mm 18.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Naturel

10407905

Gamme de prix
0,0767 € - 0,0621 €

Niveaux de stock
491 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.8 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.5 mm
Bouchon de tôle 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Naturel

10407912

Gamme de prix
0,1411 € - 0,1058 €

Niveaux de stock
66 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.8 mm
  • Épaisseur panneau max.
    4.0 mm
Bouchon de tôle 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Noir

10407929

Gamme de prix
0,1822 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.8 mm
  • d
    22.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.8 mm
  • Épaisseur panneau max.
    4.0 mm
Bouchon de tôle 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Naturel

10407882

Gamme de prix
0,0623 € - 0,0515 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    0.8 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.5 mm