Menu  Rechercher

Bouchon de tôle 0.578 in 3.6 mm Nylon 6/6 Naturel

Ce bouchon obturateur est fabriqué en nylon naturel moulé et est utilisé pour couvrir les espaces et les trous dans les applications. Idéal pour une utilisation comme embout de tube, butée et pied de petits appareils.
Référence Essentra :

10408032

Référence du fabricant:

62PP037BM31

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,0596 €
2500 - 9999 0,0536 €
10000 + 0,0483 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

29,80 €

500 x 0,0596 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 14.7 mm
d 9.5 mm
h 1.6 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.8 - 3.6 mm
Couleur Naturel
Matière Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter