Menu  Rechercher

Bouchons de protection filetés à montage rapide

En stock

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Leur languette ergonomique facilite l’installation et le retrait.Ils sont proposés en silicone, matériau réutilisable résistant à une température élevée, ou en EPDM, matériau réutilisable et économique moins résistant à la température, mais possédant une excellente résistance chimique.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1009

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage PD Couleur Matière H B Ajouter au panier
1200 En stock
33.9 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Rouge
PELD - PIR
9.0 mm
5.9 mm
0,1896 € - 0,211 € Demander le délai de livraison ici
20.6 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Rouge
PELD - PIR
9.1 mm
5.9 mm
0,1477 € - 0,3133 € 4750 En stock
30.2 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rouge
PELD - PIR
9.2 mm
6.0 mm
  • sur 2
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10072998


Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • B
    5.9 mm
  • Filetage
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10068762

Gamme de prix
0,211 € - 0,1896 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • B
    5.9 mm
  • Filetage
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon de protection fileté Filetages BSP PELD - PIR Rouge

10068694

Gamme de prix
0,3133 € - 0,1477 €

Niveaux de stock
4750 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Norme de filetage
    BSP