Menu  Rechercher

Bouchons de protection filetés à montage rapide

En stock

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Leur languette ergonomique facilite l’installation et le retrait.Ils sont proposés en silicone, matériau réutilisable résistant à une température élevée, ou en EPDM, matériau réutilisable et économique moins résistant à la température, mais possédant une excellente résistance chimique.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1009

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage PD Couleur Matière H B Ajouter au panier
0,2338 € - 0,4971 € 1200 En stock
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Rouge
PELD - PIR
9.0 mm
5.7 mm
0,5222 € - 1,1208 € 2450 En stock
64.7 mm
M42 x 2;0
2.0 mm
Rouge
PELD - PIR
21.5 mm
15.6 mm
0,1535 € - 0,3314 € 12900 En stock
23.6 mm
M16 x 1;5
1.5 mm
Rouge
PELD - PIR
12.0 mm
8.0 mm
0,4361 € - 0,94 € 2700 En stock
45.6 mm
M36 x 2;0
2.0 mm
Rouge
PELD - PIR
16.7 mm
10.5 mm
0,2525 € - 0,5393 € Demander le délai de livraison ici
39.9 mm
M30 x 2;0
2.0 mm
Rouge
PELD - PIR
14.5 mm
9.5 mm
0,1325 € - 0,2814 € 3300 En stock
26.7 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
16.0 mm
Rouge
PELD - PIR
9.3 mm
5.9 mm
0,1592 € - 0,3374 € 1400 En stock
34.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rouge
PELD - PIR
9.1 mm
6.1 mm
Demander le délai de livraison ici
40.3 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Rouge
PELD - PIR
9.4 mm
6.0 mm
0,1535 € - 0,3284 € 16000 En stock
21.5 mm
M14 x 1;5
1.5 mm
Rouge
PELD - PIR
12.5 mm
8.0 mm
0,1578 € - 0,3374 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M20 x 1;5
1.5 mm
Rouge
PELD - PIR
13.0 mm
8.0 mm
0,4763 € - 1,0153 € 1600 En stock
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Rouge
PELD - PIR
18.7 mm
12.9 mm
0,1038 € - 0,2232 € 4000 En stock
21.4 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
18.0 mm
Rouge
PELD - PIR
9.0 mm
5.9 mm
0,0824 € - 0,1711 € 12500 En stock
20.5 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Rouge
PELD - PIR
9.2 mm
6.0 mm
0,0842 € - 0,1825 € 5000 En stock
18.5 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Rouge
PELD - PIR
9.0 mm
5.9 mm
0,0588 € - 0,1235 € 2100 En stock
30.4 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rouge
PELD - PIR
9.0 mm
6.1 mm
0,1535 € - 0,3284 € 5287 En stock
29.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
14.0 mm
Rouge
PELD - PIR
9.2 mm
6.2 mm
0,1592 € - 0,3404 € 3800 En stock
33.2 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rouge
PELD - PIR
12.5 mm
6.8 mm
1200 En stock
33.9 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Rouge
PELD - PIR
9.0 mm
5.9 mm
0,5767 € - 1,2353 € 2310 En stock
57.8 mm
M45 x 2;0
2.0 mm
Rouge
PELD - PIR
18.5 mm
12.5 mm
0,7503 € - 1,6089 € 7000 En stock
65.9 mm
M52 x 2;0
2.0 mm
Rouge
PELD - PIR
21.3 mm
15.4 mm
  • sur 2
Bouchon de protection fileté Filetages BSP PELD - PIR Rouge

10068724

Gamme de prix
0,4971 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • B
    5.7 mm
  • Filetage
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon de protection fileté Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10085561

Gamme de prix
1,1208 € - 0,5222 €

Niveaux de stock
2450 En stock
Caractéristiques
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • B
    15.6 mm
  • Filetage
    M42 x 2;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon de protection fileté Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10085660

Gamme de prix
0,3314 € - 0,1535 €

Niveaux de stock
12900 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • B
    8.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon de protection fileté Filetages métriques M36 x 2;0 PELD - PIR Rouge

10085677

Gamme de prix
0,94 € - 0,4361 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.6 mm
  • H
    16.7 mm
  • B
    10.5 mm
  • Filetage
    M36 x 2;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon de protection fileté Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10085615

Gamme de prix
0,5393 € - 0,2525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    39.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • B
    9.5 mm
  • Filetage
    M30 x 2;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10068809

Gamme de prix
0,2814 € - 0,1325 €

Niveaux de stock
3300 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • B
    5.9 mm
  • Filetage
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon de protection fileté Filetages BSP PELD - PIR Rouge

10068717

Gamme de prix
0,3374 € - 0,1592 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • B
    6.1 mm
  • Filetage
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10073087


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon de protection fileté Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10085653

Gamme de prix
0,3284 € - 0,1535 €

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    8.0 mm
  • Filetage
    M14 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon de protection fileté Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10092279

Gamme de prix
0,3374 € - 0,1578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • B
    8.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1;5
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon de protection fileté Filetages BSP PELD - PIR Rouge

10085707

Gamme de prix
1,0153 € - 0,4763 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • D
    49.5 mm
  • H
    18.7 mm
  • B
    12.9 mm
  • Filetage
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10068779

Gamme de prix
0,2232 € - 0,1038 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • B
    5.9 mm
  • Filetage
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon de protection fileté Filetages BSP PELD - PIR Rouge

10068618

Gamme de prix
0,1711 € - 0,0824 €

Niveaux de stock
12500 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10068755

Gamme de prix
0,1825 € - 0,0842 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • B
    5.9 mm
  • Filetage
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon de protection fileté Filetages BSP PELD - PIR Rouge

10068649

Gamme de prix
0,1235 € - 0,0588 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • B
    6.1 mm
  • Filetage
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10068816

Gamme de prix
0,3284 € - 0,1535 €

Niveaux de stock
5287 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    6.2 mm
  • Filetage
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon de protection fileté Filetages BSP PELD - PIR Rouge

10085691

Gamme de prix
0,3404 € - 0,1592 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    6.8 mm
  • Filetage
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon de protection fileté Filetages UNF PELD - PIR Rouge

10072998


Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • B
    5.9 mm
  • Filetage
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon de protection fileté Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10085639

Gamme de prix
1,2353 € - 0,5767 €

Niveaux de stock
2310 En stock
Caractéristiques
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • B
    12.5 mm
  • Filetage
    M45 x 2;0
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon de protection fileté Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10085684

Gamme de prix
1,6089 € - 0,7503 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • D
    65.9 mm
  • H
    21.3 mm
  • B
    15.4 mm
  • Filetage
    M52 x 2;0
  • Norme de filetage
    Métrique