Menu  Rechercher

Bouchons de masquage sans collerette

En stock

Les bouchons de masquage sans bride sont conçus pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante, protégeant ainsi des contaminants. Dotés d'anneaux coniques et d'un noyau creux, ces bouchons peuvent masquer plusieurs zones à la fois.

  • Utilisés pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante.
  • La languette les rend faciles à installer et à retirer, permettant une insertion fluide et un ajustement parfait qui élimine les fuites ou les infiltrations indésirables.
  • Utilisés dans de nombreuses applications, telles que la peinture poudre, la peinture classique, le placage et l’étanchéité.
Matière: EPDM, Silicone, TPE, PVC Couleur: Noir, Naturel, Bleu, Vert, Violet, Orange, Jaune, Rose, Rouge Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
69 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité FH Couleur D Matière d1 Type Ajouter au panier
0,1687 € - 0,1687 € 19677 En stock
25.4 mm
Naturel
16.3 mm
Silicone
10.5 mm
1
1,0335 € - 1,0335 € 567 En stock
25.4 mm
Naturel
39.3 mm
Silicone
33.5 mm
1
0,0791 € - 0,1531 € 9935 En stock
15.0 mm
Noir
3.2 mm
TPE/TPV
1.5 mm
2
0,887 € - 0,887 € 16313 En stock
25.0 mm
Naturel
12.0 mm
Silicone
10.0 mm
1
1,5347 € - 1,5347 € 9374 En stock
25.4 mm
Naturel
20.0 mm
Silicone
18.0 mm
1
2,1683 € - 2,1683 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Naturel
28.0 mm
Silicone
26.0 mm
1
0,1774 € - 0,3784 € 3600 En stock
25.0 mm
Noir
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
0,328 € - 0,7007 € 3600 En stock
25.0 mm
Noir
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,1788 € - 0,3844 € 3600 En stock
25.0 mm
Noir
12.0 mm
PVC
10.0 mm
1
0,4012 € - 0,4012 € 36064 En stock
25.4 mm
Rose
6.0 mm
Silicone
4.0 mm
1
1,5347 € - 1,5347 € 482 En stock
25.4 mm
Vert
20.0 mm
Silicone
18.0 mm
1
0,2182 € - 0,2914 € 25138 En stock
11.0 mm
Bleu
16.0 mm
Silicone
4.0 mm
3
0,4928 € - 0,5195 € 84584 En stock
25.4 mm
Noir
12.0 mm
EPDM
10.0 mm
1
0,9546 € - 1,0053 € 11214 En stock
25.4 mm
Noir
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
1
5,8292 € - 5,8292 € 3640 En stock
25.4 mm
Noir
27.90 mm
EPDM
18.26 mm
1
0,1631 € - 0,1631 € 213 En stock
25.4 mm
Noir
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
0,6712 € - 0,6712 € 211 En stock
25.4 mm
Noir
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
0,5336 € - 0,5632 € 27858 En stock
25.4 mm
Jaune
8.0 mm
Silicone
6.0 mm
1
1,6896 € - 1,6896 € 2170 En stock
25.4 mm
Bleu
22.0 mm
Silicone
20.0 mm
1
0,4998 € - 0,6674 € 7027 En stock
19.5 mm
Rouge
16.0 mm
Silicone
8.0 mm
3
  • sur 4
Bouchon de masquage sans collerette 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386675

Gamme de prix
0,1687 € - 0,1687 €

Niveaux de stock
19677 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10386712

Gamme de prix
1,0335 € - 1,0335 €

Niveaux de stock
567 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 1.5 mm 3.2 mm 15.0 mm TPE/TPV Noir

10071182

Gamme de prix
0,1531 € - 0,0791 €

Niveaux de stock
9935 En stock
Caractéristiques
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Matière
    TPE/TPV
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10377437

Gamme de prix
0,887 € - 0,887 €

Niveaux de stock
16313 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248799

Gamme de prix
1,5347 € - 1,5347 €

Niveaux de stock
9374 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248836

Gamme de prix
2,1683 € - 2,1683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage sans collerette 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Noir

10092293

Gamme de prix
0,3784 € - 0,1774 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Matière
    TPE/TPV
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Noir

10092347

Gamme de prix
0,7007 € - 0,328 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Matière
    TPE/TPV
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm PVC Noir

10078068

Gamme de prix
0,3844 € - 0,1788 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicone Rose

10288368

Gamme de prix
0,4012 € - 0,4012 €

Niveaux de stock
36064 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rose
Bouchon de masquage sans collerette 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicone Vert

10288405

Gamme de prix
1,5347 € - 1,5347 €

Niveaux de stock
482 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage sans collerette 4.0 mm 16.0 mm 11.0 mm Silicone Bleu

10240823

Gamme de prix
0,2914 € - 0,2182 €

Niveaux de stock
25138 En stock
Caractéristiques
  • FH
    11.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de masquage sans collerette 10.0 mm 12.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377468

Gamme de prix
0,5195 € - 0,4928 €

Niveaux de stock
84584 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10248904

Gamme de prix
1,0053 € - 0,9546 €

Niveaux de stock
11214 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 18.26 mm 25.4 mm 27.90 mm EPDM Noir

10377505

Gamme de prix
5,8292 € - 5,8292 €

Niveaux de stock
3640 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.26 mm
  • D
    27.90 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386750

Gamme de prix
0,1631 € - 0,1631 €

Niveaux de stock
213 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10386798

Gamme de prix
0,6712 € - 0,6712 €

Niveaux de stock
211 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage sans collerette 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicone Jaune

10288375

Gamme de prix
0,5632 € - 0,5336 €

Niveaux de stock
27858 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Jaune
Bouchon de masquage sans collerette 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm Silicone Bleu

10288412

Gamme de prix
1,6896 € - 1,6896 €

Niveaux de stock
2170 En stock
Caractéristiques
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de masquage sans collerette 8.0 mm 16.0 mm 19.5 mm Silicone Rouge

10240830

Gamme de prix
0,6674 € - 0,4998 €

Niveaux de stock
7027 En stock
Caractéristiques
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge