Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
0,0655 € - 0,0682 € 8505 En stock
3.6 mm
Rose
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
0,231 € - 0,2439 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Noir
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,0588 € - 0,0613 € 107196 En stock
2.7 mm
Rouge
Silicone
5.3 mm
3.5 mm
0,1504 € - 0,1566 € 249 En stock
7.2 mm
Violet
Silicone
7.5 mm
8.4 mm
0,2988 € - 0,3117 € Demander le délai de livraison ici
8.5 mm
Vert
Silicone
20.4 mm
11.3 mm
0,009 € - 0,009 € 24000 En stock
1.6 mm
Noir
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,67 € - 0,699 € 825 En stock
13.6 mm
Blanc
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
0,1606 € - 0,2166 € 19407 En stock
9.1 mm
Rose
Silicone
7.0 mm
10.4 mm
1,2518 € - 1,3048 € 103 En stock
22.8 mm
Gris
Silicone
16.0 mm
24.1 mm
0,6058 € - 0,6299 € Demander le délai de livraison ici
14.8 mm
Vert
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
0,1166 € - 0,1214 € Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
Transparent
Silicone
7.5 mm
6.3 mm
0,3759 € - 0,7894 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
Silicone
9.5 mm
12.5 mm
0,5323 € - 1,4914 € 975 En stock
Noir
Silicone
19.1 mm
19.1 mm
0,4676 € - 0,4869 € 1988 En stock
10.3 mm
Violet
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
10240618 0,2121 € - 0,2217 € 6500 En stock
5.0 mm
Vert
Silicone
6.8 mm
7.8 mm
0,3744 € - 1,0485 € Demander le délai de livraison ici
Vert
Silicone
19.1 mm
15.9 mm
0,4663 € - 0,4892 € 100 En stock
6.4 mm
Vert
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
0,9225 € - 0,9627 € 398 En stock
10.4 mm
Jaune
Silicone
49.8 mm
19.6 mm
1
1,00 € - 1,0488 € Demander le délai de livraison ici
10.9 mm
Rose
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
0,0606 € - 0,0673 € 124821 En stock
Noir
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 5.8 mm Rose Silicone

10241011

Gamme de prix
0,0682 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
8505 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rose
Bouchon de masquage à languette 3.9 mm 15.9 mm Noir EPDM

10377703

Gamme de prix
0,2439 € - 0,231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 3.5 mm 5.3 mm Rouge Silicone

10241004

Gamme de prix
0,0613 € - 0,0588 €

Niveaux de stock
107196 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Bouchon de masquage à languette 8.4 mm 7.5 mm Violet Silicone

10241042

Gamme de prix
0,1566 € - 0,1504 €

Niveaux de stock
249 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Violet
Bouchon de masquage à languette 11.3 mm 20.4 mm Vert Silicone

10240571

Gamme de prix
0,3117 € - 0,2988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 3.2 mm 15.9 mm Noir EPDM

10377673

Gamme de prix
0,009 € - 0,009 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 17.4 mm 14.0 mm Blanc Silicone

10240595

Gamme de prix
0,699 € - 0,67 €

Niveaux de stock
825 En stock
Caractéristiques
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Blanc
Bouchon de masquage à languette 10.4 mm 7.0 mm Rose Silicone

10240953

Gamme de prix
0,2166 € - 0,1606 €

Niveaux de stock
19407 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rose
Bouchon de masquage à languette 24.1 mm 16.0 mm Gris Silicone

10240991

Gamme de prix
1,3048 € - 1,2518 €

Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Gris
Bouchon de masquage à languette 16.6 mm 11.0 mm Vert Silicone

10240977

Gamme de prix
0,6299 € - 0,6058 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 6.3 mm 7.5 mm Transparent Silicone

10241035

Gamme de prix
0,1214 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Transparent
Bouchon de masquage à languette 12.5 mm 9.5 mm Bleu Silicone

10240779

Gamme de prix
0,7894 € - 0,3759 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 19.1 mm 19.1 mm Noir Silicone

10240793

Gamme de prix
1,4914 € - 0,5323 €

Niveaux de stock
975 En stock
Caractéristiques
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 13.0 mm 11.6 mm Violet Silicone

10240588

Gamme de prix
0,4869 € - 0,4676 €

Niveaux de stock
1988 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Violet
Bouchon de masquage à languette 7.8 mm 6.8 mm Vert Silicone

10240618

Gamme de prix
0,2217 € - 0,2121 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 15.9 mm 19.1 mm Vert Silicone

10240786

Gamme de prix
1,0485 € - 0,3744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 12.6 mm 50.8 mm Vert Silicone

10192320

Gamme de prix
0,4892 € - 0,4663 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 19.6 mm 49.8 mm Jaune Silicone

10192368

Gamme de prix
0,9627 € - 0,9225 €

Niveaux de stock
398 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 20.5 mm 38.1 mm Rose Silicone

10192375

Gamme de prix
1,0488 € - 1,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 5.2 mm 8.0 mm Noir EPDM

10192450

Gamme de prix
0,0673 € - 0,0606 €

Niveaux de stock
124821 En stock
Caractéristiques
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Type
    2
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir