Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | Matière | h1 | D | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8221 € - 1,8221 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 0,1707 € - 0,1736 € | 1132 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 0,2338 € - 0,2482 € | 6661 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,5122 € - 0,5394 € | 3489 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,7891 € - 0,8321 € | 5413 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,9555 € - 1,0588 € | 405 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 0,1464 € - 0,1464 € | 1977 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,2582 € - 0,2726 € | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 0,185 € - 0,2066 € | 44495 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,6797 € - 0,6797 € | 31998 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Noir
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,4676 € - 0,4869 € | 1988 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Violet
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3936 € - 0,4097 € | 22242 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Rouge
|
Silicone
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,0588 € - 0,0613 € | 107196 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Rouge
|
Silicone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,1791 € - 0,1791 € | 1898 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 1,4921 € - 1,4921 € | 9321 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 1,2518 € - 1,3048 € | 103 En stock |
0.898 in
22.8 mm
|
Gris
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 0,278 € - 0,2892 € | 8737 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
Rouge
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,9842 € - 2,7569 € | 700 En stock |
|
Rouge
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,4663 € - 0,4892 € | 100 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Vert
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 0,1865 € - 0,2066 € | 118875 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
Bleu
|
Silicone
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer