Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
0,2799 € - 0,2799 € 6500 En stock
12.5 mm
Blanc
Silicone
28.4 mm
15.5 mm
1
0,0701 € - 0,0701 € 16500 En stock
5.3 mm
Bleu
Silicone
27.9 mm
8.6 mm
1
0,1562 € - 0,1562 € 10736 En stock
8.9 mm
Rose
Silicone
30.7 mm
12.0 mm
1
0,206 € - 0,206 € 34415 En stock
3.3 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 15.5 mm 28.4 mm Blanc Silicone

10350669

Gamme de prix
0,2799 € - 0,2799 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    28.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 8.6 mm 27.9 mm Bleu Silicone

10350591

Gamme de prix
0,0701 € - 0,0701 €

Niveaux de stock
16500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    27.9 mm
  • D
    8.6 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 12.0 mm 30.7 mm Rose Silicone

10350638

Gamme de prix
0,1562 € - 0,1562 €

Niveaux de stock
10736 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 6.53 mm 25.40 mm Noir EPDM

10605554

Gamme de prix
0,206 € - 0,206 €

Niveaux de stock
34415 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM