Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
0,009 € - 0,009 € 24000 En stock
1.6 mm
Noir
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,67 € - 0,699 € 825 En stock
13.6 mm
Blanc
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
0,1936 € - 0,2166 € 10699 En stock
2.8 mm
Vert
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,1606 € - 0,2166 € 19407 En stock
9.1 mm
Rose
Silicone
7.0 mm
10.4 mm
1,2518 € - 1,3048 € 103 En stock
22.8 mm
Gris
Silicone
16.0 mm
24.1 mm
0,6058 € - 0,6299 € 843 En stock
14.8 mm
Vert
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
0,0655 € - 0,0682 € 8505 En stock
3.6 mm
Rose
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
0,0558 € - 0,062 € 360752 En stock
Noir
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
1,00 € - 1,0488 € 300 En stock
10.9 mm
Rose
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
0,0606 € - 0,0673 € 124821 En stock
Noir
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
0,0672 € - 0,0672 € 28292 En stock
5.3 mm
Blanc
Silicone
26.4 mm
9.1 mm
1
0,2446 € - 0,2446 € 5000 En stock
11.3 mm
Violet
Silicone
31.8 mm
14.2 mm
1
0,3818 € - 0,3818 € 3238 En stock
14.7 mm
Rouge
Silicone
29.0 mm
17.8 mm
1
0,047 € - 0,047 € 25500 En stock
4.3 mm
Rouge
Silicone
26.0 mm
6.4 mm
1
0,2228 € - 0,2228 € 42660 En stock
10.7 mm
Vert
Silicone
31.2 mm
13.7 mm
1
0,3383 € - 0,3383 € 8500 En stock
13.9 mm
Rouge
Silicone
28.9 mm
16.9 mm
1
0,0513 € - 0,0513 € 10492 En stock
4.3 mm
Transparent
Silicone
26.0 mm
7.6 mm
1
0,0754 € - 0,0754 € 3984 En stock
5.8 mm
Gris
Silicone
28.7 mm
8.9 mm
1
0,1372 € - 0,1372 € 2886 En stock
8.5 mm
Orange
Silicone
29.5 mm
11.7 mm
1
0,1089 € - 0,1089 € 37900 En stock
7.2 mm
Jaune
Silicone
29.5 mm
10.2 mm
1
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 3.2 mm 15.9 mm Noir EPDM

10377673

Gamme de prix
0,009 € - 0,009 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 17.4 mm 14.0 mm Blanc Silicone

10240595

Gamme de prix
0,699 € - 0,67 €

Niveaux de stock
825 En stock
Caractéristiques
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Blanc
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 25.4 mm Vert Silicone

10288559

Gamme de prix
0,2166 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
10699 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 10.4 mm 7.0 mm Rose Silicone

10240953

Gamme de prix
0,2166 € - 0,1606 €

Niveaux de stock
19407 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rose
Bouchon de masquage à languette 24.1 mm 16.0 mm Gris Silicone

10240991

Gamme de prix
1,3048 € - 1,2518 €

Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Gris
Bouchon de masquage à languette 16.6 mm 11.0 mm Vert Silicone

10240977

Gamme de prix
0,6299 € - 0,6058 €

Niveaux de stock
843 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 5.8 mm Rose Silicone

10241011

Gamme de prix
0,0682 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
8505 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rose
Bouchon de masquage à languette 3.2 mm 6.0 mm Noir EPDM

10192436

Gamme de prix
0,062 € - 0,0558 €

Niveaux de stock
360752 En stock
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Type
    2
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 20.5 mm 38.1 mm Rose Silicone

10192375

Gamme de prix
1,0488 € - 1,00 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 5.2 mm 8.0 mm Noir EPDM

10192450

Gamme de prix
0,0673 € - 0,0606 €

Niveaux de stock
124821 En stock
Caractéristiques
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Type
    2
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 9.1 mm 26.4 mm Blanc Silicone

10350584

Gamme de prix
0,0672 € - 0,0672 €

Niveaux de stock
28292 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 14.2 mm 31.8 mm Violet Silicone

10350652

Gamme de prix
0,2446 € - 0,2446 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 17.8 mm 29.0 mm Rouge Silicone

10350690

Gamme de prix
0,3818 € - 0,3818 €

Niveaux de stock
3238 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.7 mm
  • h1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 6.4 mm 26.0 mm Rouge Silicone

10350577

Gamme de prix
0,047 € - 0,047 €

Niveaux de stock
25500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 13.7 mm 31.2 mm Vert Silicone

10350645

Gamme de prix
0,2228 € - 0,2228 €

Niveaux de stock
42660 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.7 mm
  • h1
    31.2 mm
  • D
    13.7 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 16.9 mm 28.9 mm Rouge Silicone

10350683

Gamme de prix
0,3383 € - 0,3383 €

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    13.9 mm
  • h1
    28.9 mm
  • D
    16.9 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 7.6 mm 26.0 mm Transparent Silicone

10350560

Gamme de prix
0,0513 € - 0,0513 €

Niveaux de stock
10492 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    7.6 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 8.9 mm 28.7 mm Gris Silicone

10350607

Gamme de prix
0,0754 € - 0,0754 €

Niveaux de stock
3984 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 11.7 mm 29.5 mm Orange Silicone

10350621

Gamme de prix
0,1372 € - 0,1372 €

Niveaux de stock
2886 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 10.2 mm 29.5 mm Jaune Silicone

10350614

Gamme de prix
0,1089 € - 0,1089 €

Niveaux de stock
37900 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone