Les bouchons d'obturation protègent la tôle des arêtes vives et scellent les cavités des panneaux pour empêcher la pénétration de la poussière et de l'humidité. Ils permettent une finition propre, résistent aux acides et amortissent les vibrations. Disponible dans différents matériaux : le TPE résiste à des températures allant jusqu'à 95 C, le TPR à des températures allant de -40 C à 135 C, et le PVC à des températures allant jusqu'à 50 C.Il protège contre la pénétration d’humidité et de poussière, est résistant aux acides et amortit les vibrations.Utilisé dans les applications électroniques et l’industrie automobile.Utilisé sur des tôles métalliques pour protéger contre les bords tranchants et idéal pour fermer les cavités de panneaux. Matière: PVC, Nylon, TPE, EBA Couleur: Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | d1 | h | d2 | Matière | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0878 € - 0,1711 € | 6500 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 0,218 € - 0,464 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
PVC
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 7000 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
TPR
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|||
| 0,1606 € - 0,3434 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,0614 € - 0,1283 € | 70000 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
PVC
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
||
| 0,218 € - 0,464 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
PVC
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 0,111 € - 0,2371 € | 3500 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
PVC
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,0734 € - 0,156 € | Demander le délai de livraison ici |
0.697 in
17.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
PVC
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,1416 € - 0,3043 € | 5000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 8000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
TPR
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|||
| 0,0879 € - 0,1901 € | Demander le délai de livraison ici |
0.736 in
18.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
PVC
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 0,0629 € - 0,1283 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
TPR
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.736 in
18.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|||
| 200 En stock |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
TPR
|
0.281 in
7.15 mm
|
|
|||
| 1500 En stock |
1.72 in
43.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
TPR
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
|||
| 3500 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
TPR
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
TPR
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.697 in
17.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
TPR
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
|||
| 7500 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPR
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer