Menu  Rechercher

Bouchons d'obturation

En stock

Les bouchons d'obturation protègent la tôle des arêtes vives et scellent les cavités des panneaux pour empêcher la pénétration de la poussière et de l'humidité. Ils permettent une finition propre, résistent aux acides et amortissent les vibrations. Disponible dans différents matériaux : le TPE résiste à des températures allant jusqu'à 95 C, le TPR à des températures allant de -40 C à 135 C, et le PVC à des températures allant jusqu'à 50 C.Il protège contre la pénétration d’humidité et de poussière, est résistant aux acides et amortit les vibrations.Utilisé dans les applications électroniques et l’industrie automobile.Utilisé sur des tôles métalliques pour protéger contre les bords tranchants et idéal pour fermer les cavités de panneaux. Matière: PVC, Nylon, TPE, EBA Couleur: Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D d1 h d2 Matière H Type Ajouter au panier
0,1214 € - 0,1214 € 160224 En stock
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
0,0383 € - 0,084 € 5990 En stock
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
0,0496 € - 0,0813 € 6668 En stock
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,0591 € - 0,1262 € 7000 En stock
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0,0734 € - 0,156 € Demander le délai de livraison ici
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,4634 € - 0,4634 € 419 En stock
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,1416 € - 0,3043 € 3000 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,0614 € - 0,1283 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
0,0691 € - 0,0813 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,069 € - 0,0812 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
  • sur 3
Embout recouvrant 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Noir

10105443

Gamme de prix
0,1214 € - 0,1214 €

Niveaux de stock
160224 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Matière
    EBA
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 7.0 mm 2.0 mm EBA Noir

10105436

Gamme de prix
0,084 € - 0,0383 €

Niveaux de stock
5990 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Matière
    EBA
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Noir

10105412

Gamme de prix
0,0813 € - 0,0496 €

Niveaux de stock
6668 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Embout recouvrant 14.5 mm PVC Noir

10072400

Gamme de prix
0,1262 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Embout recouvrant 17.7 mm PVC Noir

10072721

Gamme de prix
0,156 € - 0,0734 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Embout recouvrant 57.5 mm PVC Noir

10070499

Gamme de prix
0,4634 € - 0,4634 €

Niveaux de stock
419 En stock
Caractéristiques
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Embout recouvrant 25.0 mm PVC Noir

10071731

Gamme de prix
0,3043 € - 0,1416 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Embout recouvrant 15.0 mm PVC Noir

10071083

Gamme de prix
0,1283 € - 0,0614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Embout recouvrant 2.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Noir

10024041

Gamme de prix
0,0813 € - 0,0691 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 2.5 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Noir

10024058

Gamme de prix
0,0812 € - 0,069 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Noir
Embout recouvrant 2.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Noir

10488683


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Noir