Menu  Rechercher

Bouchons d'obturation

En stock

Les bouchons d'obturation protègent la tôle des arêtes vives et scellent les cavités des panneaux pour empêcher la pénétration de la poussière et de l'humidité. Ils permettent une finition propre, résistent aux acides et amortissent les vibrations. Disponible dans différents matériaux : le TPE résiste à des températures allant jusqu'à 95 C, le TPR à des températures allant de -40 C à 135 C, et le PVC à des températures allant jusqu'à 50 C.Il protège contre la pénétration d’humidité et de poussière, est résistant aux acides et amortit les vibrations.Utilisé dans les applications électroniques et l’industrie automobile.Utilisé sur des tôles métalliques pour protéger contre les bords tranchants et idéal pour fermer les cavités de panneaux. Matière: PVC, Nylon, TPE, EBA Couleur: Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D d1 h d2 Matière H Type Ajouter au panier
6600 En stock
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
0,218 € - 0,464 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
1500 En stock
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
0,1416 € - 0,3043 € 3000 En stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,3328 € - 0,714 € 2000 En stock
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
0,0591 € - 0,1262 € 7000 En stock
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
7000 En stock
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
0,111 € - 0,2371 € 13000 En stock
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,0734 € - 0,156 € Demander le délai de livraison ici
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,4634 € - 0,4634 € Demander le délai de livraison ici
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,1793 € - 0,3826 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
0,3328 € - 0,714 € 2700 En stock
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
800 En stock
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
0,3529 € - 0,7532 € 3000 En stock
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
600 En stock
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
200 En stock
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
Demander le délai de livraison ici
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
1800 En stock
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
1500 En stock
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
  • sur 3
Embout recouvrant 32.0 mm TPR Noir

10090152


Niveaux de stock
6600 En stock
Caractéristiques
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Embout recouvrant 32.0 mm PVC Noir

10079102

Gamme de prix
0,464 € - 0,218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Embout recouvrant 28.5 mm TPR Noir

10090121


Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Embout recouvrant 25.0 mm PVC Noir

10071731

Gamme de prix
0,3043 € - 0,1416 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Embout recouvrant 38.2 mm PVC Noir

10081815

Gamme de prix
0,714 € - 0,3328 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Embout recouvrant 14.5 mm PVC Noir

10072400

Gamme de prix
0,1262 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Embout recouvrant 9.3 mm TPR Noir

10090046


Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Embout recouvrant 20.0 mm TPR Noir

10090084


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Embout recouvrant 22.0 mm PVC Noir

10069769

Gamme de prix
0,2371 € - 0,111 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Embout recouvrant 17.7 mm PVC Noir

10072721

Gamme de prix
0,156 € - 0,0734 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Embout recouvrant 57.5 mm PVC Noir

10070499

Gamme de prix
0,4634 € - 0,4634 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Embout recouvrant 28.5 mm PVC Noir

10079430

Gamme de prix
0,3826 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Embout recouvrant 38.5 mm PVC Noir

10082232

Gamme de prix
0,714 € - 0,3328 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Embout recouvrant 30.0 mm PVC Noir

10073704


Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Embout recouvrant 43.7 mm PVC Noir

10072554

Gamme de prix
0,7532 € - 0,3529 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Embout recouvrant 57.5 mm TPR Noir

10090190


Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Embout recouvrant 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Noir

10090169


Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Embout recouvrant 17.5 mm PVC Noir

10090435


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Embout recouvrant 38.2 mm TPR Noir

10090176


Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Embout recouvrant 43.7 mm TPR Noir

10090183


Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm