Menu  Rechercher

Bouchons d’évent

En stock

Les bouchons d'évent sont conçus pour sceller les ouvertures tout en permettant une ventilation contrôlée. Idéaux pour les applications soumises à des variations de pression ou de température, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication. Ces bouchons offrent un ajustement sûr pour empêcher l'air, l'humidité et les contaminants de pénétrer ou de s'échapper. Ils sont dotés d'une fonction de ventilation intégrée qui les rend essentiels pour l'égalisation de la pression et le contrôle de la température.Offrent une solution fiable pour sceller les ouvertures et réguler le flux d’air.Conçus avec des fonctions d’aération intégrées, permettant une ventilation contrôlée tout en maintenant une étanchéité fiable. Matière: Acier inoxydable, PA Couleur: Naturel, Blanc, Noir, Gris, Laiton Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur H B d Type Ajouter au panier
3,1242 € - 4,8598 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
1997 En stock
30.5 mm
Noir
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1,3128 € - 2,8839 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Noir
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
1,3128 € - 2,8839 € 2061 En stock
80.0 mm
Blanc
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
7,759 € - 10,8626 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M12 x 1.5
Gris
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
3,1242 € - 4,8598 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Noir
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
3,5431 € - 5,5115 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20 x 1.5
Noir
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
26,4353 € - 41,1215 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M16 x 1.5
Gris
12.4 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
3,8585 € - 4,4018 € 97 En stock
17.0 mm
M20
Gris
21.6 mm
10.0 mm
3
10207154 20,9227 € - 30,5344 € 60 En stock
50.0 mm
M12
Gris
13.8 mm
6.0 mm
3
0,5323 € - 1,1722 € 92 En stock
50.0 mm
Gris
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
9,5977 € - 11,1857 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
M20
Gris
21.6 mm
10.0 mm
3
12,8712 € - 17,1895 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12
Laiton
13.0 mm
6.0 mm
4
3,7487 € - 5,8312 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Noir
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
8,3858 € - 10,3917 € 80 En stock
27.0 mm
M40
Gris
35.6 mm
18.0 mm
3
32,8189 € - 32,8189 € 50 En stock
26.0 mm
M20
Laiton
13.0 mm
6.0 mm
4
3,7487 € - 5,8312 € 86 En stock
17.0 mm
Noir
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2,2056 € - 3,431 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gris
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
4,566 € - 7,1026 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
M20 x 1.5
Gris
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
0,3429 € - 0,7547 € 11409 En stock
30.0 mm
Noir
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
  • sur 5
Bouchon d’évent 25 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Gris

10236529

Gamme de prix
4,8598 € - 3,1242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur Nylon Noir

10074190


Niveaux de stock
1997 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • Matière
    Nylon
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Noir

10124963

Gamme de prix
2,8839 € - 1,3128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • B
    70.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Blanc

10124956

Gamme de prix
2,8839 € - 1,3128 €

Niveaux de stock
2061 En stock
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • B
    70.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236994

Gamme de prix
10,8626 € - 7,759 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Noir

10237038

Gamme de prix
4,8598 € - 3,1242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 35 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Noir

10237076

Gamme de prix
5,5115 € - 3,5431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1.5
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Polyamide Gris

10237113

Gamme de prix
41,1215 € - 26,4353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1.5
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Gris

10207116

Gamme de prix
4,4018 € - 3,8585 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Gris

10207154

Gamme de prix
30,5344 € - 20,9227 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Gris

10124918

Gamme de prix
1,1722 € - 0,5323 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • B
    43.0 mm
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Gris

10207123

Gamme de prix
11,1857 € - 9,5977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M12 6.0 mm Acier inoxydable Laiton

10207161

Gamme de prix
17,1895 € - 12,8712 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière
    Acier inoxydable
Bouchon d’évent 750 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Noir

10237045

Gamme de prix
5,8312 € - 3,7487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    Nylon 6
Bouchon d’évent M40 1.5 mm

10207130

Gamme de prix
10,3917 € - 8,3858 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • B
    18.0 mm
  • Filetage
    M40
  • Matière
    PA
Bouchon d’évent IP68 0,6 bar M20 6.0 mm Acier inoxydable Laiton

10207178

Gamme de prix
32,8189 € - 32,8189 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M20
  • Matière
    Acier inoxydable
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Noir

10236666

Gamme de prix
5,8312 € - 3,7487 €

Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • B
    7.5 mm
  • Matière
    Nylon 6
Bouchon d’évent 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Gris

10236703

Gamme de prix
3,431 € - 2,2056 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • B
    6.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.5
Bouchon d’évent 1 350 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gris

10236741

Gamme de prix
7,1026 € - 4,566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1.5
Bouchon d’évent Résistant à la chaleur PA Noir

10124901

Gamme de prix
0,7547 € - 0,3429 €

Niveaux de stock
11409 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • Matière
    PA