Les bouchons de tuyau à ailettes sont conçus pour sceller de manière sécurisée les extrémités des tuyaux et des tubes. Doté d'une conception à insérer, le bouchon est équipé d'ailettes qui fournissent un ajustement par friction solide contre le diamètre intérieur du tuyau connecté. Cela empêche efficacement les impuretés d'entrer.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRILUPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | D | H | Diamètre de conduit | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0671 € - 0,1045 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3458 € - 0,538 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0869 € - 0,1352 € | Demander le délai de livraison ici |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,0878 € - 0,1367 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,1467 € - 0,2282 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,4891 € - 0,5435 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer