Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de tuyau à ailettes sont conçus pour sceller de manière sécurisée les extrémités des tuyaux et des tubes. Doté d'une conception à insérer, le bouchon est équipé d'ailettes qui fournissent un ajustement par friction solide contre le diamètre intérieur du tuyau connecté. Cela empêche efficacement les impuretés d'entrer.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRILUPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | D | H | Diamètre de conduit | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0851 € - 0,1325 € | Demander le délai de livraison ici |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,0774 € - 0,1204 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,3458 € - 0,538 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,4904 € - 0,7628 € | Demander le délai de livraison ici |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,4826 € - 0,7508 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,2611 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,4891 € - 0,5435 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,0825 € - 0,1284 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,1419 € - 0,2208 € | Demander le délai de livraison ici |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,6902 € - 0,7669 € | Demander le délai de livraison ici |
5 1/2"
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,8126 € - 0,9029 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,0671 € - 0,1045 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0869 € - 0,1352 € | Demander le délai de livraison ici |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,1467 € - 0,2282 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,0624 € - 0,0971 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,653 € - 1,0157 € | Demander le délai de livraison ici |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 1,5375 € - 1,7084 € | Demander le délai de livraison ici |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,1367 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,369 € - 0,5741 € | Demander le délai de livraison ici |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0643 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer