Menu  Rechercher

Bouchons à clipser

En stock

Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.

Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.

Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.

  • Faciles à installer et à retirer. Une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable.
  • Ils possèdent une languette centrale au sommet qui fournit une prise forte pour serrer et desserrer.
  • Adaptés aux filetages métriques, BSP et UNF.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur d h D Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,1025 € - 0,222 € Demander le délai de livraison ici
7/8
Jaune
20.3 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,1146 € - 0,2199 € 6800 En stock
1 in x 14 UNF/JIC
Bleu
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
0,1836 € - 0,4188 € 24150 En stock
1.000 in
Jaune
23.4 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,5179 € - 0,9551 € 10000 En stock
1-5/8
Jaune
38.7 mm
11.7 mm
Filetages UNF
1
0,1736 € - 0,482 € 8700 En stock
3/8
Jaune
8.2 mm
6.0 mm
Filetages UNF
1
0,2109 € - 0,3766 € 1600 En stock
Without Lugs
Rouge
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,085 € - 0,1759 € 6000 En stock
5/8
Jaune
14.2 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,5836 € - 1,401 € 2240 En stock
1-7/8
Jaune
45.1 mm
11.7 mm
Filetages UNF
1
0,0559 € - 0,1961 € 600 En stock
3/4
Jaune
17.2 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,0964 € - 0,1991 € 14500 En stock
13/16
Jaune
18.6 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,1074 € - 0,1919 € 1750 En stock
Without Lugs
Rouge
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
0,0715 € - 0,1307 € Demander le délai de livraison ici
5/8 in x 18 UNF/JIC
Bleu
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,2697 € - 0,5604 € 1400 En stock
1-1/4
Jaune
29.5 mm
8.6 mm
Filetages UNF
1
0,08 € - 0,112 € 41000 En stock
1/2
Jaune
11.1 mm
6.9 mm
Filetages UNF
1
0,0751 € - 0,5965 € 80000 En stock
5/16 in
Jaune
6.7 mm
6.0 mm
Filetages UNF
1
0,3213 € - 0,696 € Demander le délai de livraison ici
1-5/16
Jaune
30.9 mm
8.6 mm
Filetages UNF
1
0,0735 € - 0,3223 € 6900 En stock
1-1/16-12
Jaune
24.7 mm
7.4 mm
Filetages UNF
1
0,0967 € - 0,1708 € 13500 En stock
Without Lugs
Rouge
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
0,0842 € - 0,1557 € 8000 En stock
3/4 in x 16 UNF/JIC
Bleu
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
0,0591 € - 0,1054 € 172 En stock
Without Lugs
Rouge
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
  • sur 3
Bouchon encliquetable UNF 7/8" UNF Jaune PEBD

10158869

Gamme de prix
0,222 € - 0,1025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    7/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Bleu PELD - PIR

10085202

Gamme de prix
0,2199 € - 0,1146 €

Niveaux de stock
6800 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Filetage
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Couleur
    Bleu
Bouchon encliquetable UNF 1" UNF Jaune PEBD

10158708

Gamme de prix
0,4188 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
24150 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    1.000 in
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1-5/8" UNF Jaune PEBD

10158753

Gamme de prix
0,9551 € - 0,5179 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1-5/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 3/8" UNF Jaune PEBD

10158821

Gamme de prix
0,482 € - 0,1736 €

Niveaux de stock
8700 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm PELD - PIR Rouge

10085257

Gamme de prix
0,3766 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    Without Lugs
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable UNF 5/8" UNF Jaune PEBD

10158845

Gamme de prix
0,1759 € - 0,085 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    5/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1-7/8" UNF Jaune PEBD

10158760

Gamme de prix
1,401 € - 0,5836 €

Niveaux de stock
2240 En stock
Caractéristiques
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1-7/8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 3/4" UNF Jaune PEBD

10158814

Gamme de prix
0,1961 € - 0,0559 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 13/16" UNF Jaune PEBD

10158807

Gamme de prix
0,1991 € - 0,0964 €

Niveaux de stock
14500 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    13/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm PELD - PIR Rouge

10085240

Gamme de prix
0,1919 € - 0,1074 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Filetage
    Without Lugs
  • Couleur
    Rouge
Bouchon UNF/JIC 14.3 mm Bleu

10085172

Gamme de prix
0,1307 € - 0,0715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Filetage
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Couleur
    Bleu
Bouchon encliquetable UNF 1-1/4" UNF Jaune PEBD

10158722

Gamme de prix
0,5604 € - 0,2697 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Filetage
    1-1/4
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1/2" UNF Jaune PEBD

10158777

Gamme de prix
0,112 € - 0,08 €

Niveaux de stock
41000 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 5/16" UNF Jaune PEBD

10158838

Gamme de prix
0,5965 € - 0,0751 €

Niveaux de stock
80000 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Filetage
    5/16 in
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1-5/16" UNF Jaune PEBD

10158746

Gamme de prix
0,696 € - 0,3213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Filetage
    1-5/16
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon encliquetable UNF 1-1/16-12" UNF Jaune PEBD

10158715

Gamme de prix
0,3223 € - 0,0735 €

Niveaux de stock
6900 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Filetage
    1-1/16-12
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Couleur
    Jaune
Bouchon 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm PELD - PIR Rouge

10085233

Gamme de prix
0,1708 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
13500 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filetage
    Without Lugs
  • Couleur
    Rouge
Bouchon encliquetable UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Bleu PELD - PIR

10085189

Gamme de prix
0,1557 € - 0,0842 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Filetage
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Couleur
    Bleu
Bouchon 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm PELD - PIR Rouge

10085226

Gamme de prix
0,1054 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
172 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Filetage
    Without Lugs
  • Couleur
    Rouge