Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.
Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.
On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Thread Sizes (All) | h | Couleur | Matière | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1083 € - 0,1268 € | 10326 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,0464 € - 0,3404 € | 2250 En stock |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Bleu
|
PEHD
|
UNF
|
|
||
| 0,8579 € - 1,0029 € | 1244 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,2482 € - 0,5152 € | 15000 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8 in - 18
|
0.35 in
8.9 mm
|
Bleu
|
PEHD
|
UNF
|
|
||
| 0,396 € - 0,8828 € | 480 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14
|
0.646 in
16.4 mm
|
Bleu
|
PEHD
|
UNF
|
|
||
| 0,7776 € - 0,8178 € | 685 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 500 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
Métrique
|
2
|
|||
| 0,2395 € - 0,5724 € | 4800 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18
|
0.382 in
9.7 mm
|
Bleu
|
PEHD
|
UNF
|
|
||
| 0,2582 € - 0,5242 € | 350 En stock |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Bleu
|
PEHD
|
UNF
|
|
||
| 0,1193 € - 0,937 € | 4000 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1 in - 14
|
0.429 in
10.9 mm
|
Bleu
|
PEHD
|
UNF
|
|
||
| 0,2683 € - 0,5543 € | 7700 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20
|
0.299 in
7.6 mm
|
Bleu
|
PEHD
|
UNF
|
|
||
| 0,3902 € - 0,4089 € | 3099 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,5179 € - 0,6069 € | 895 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,627 € - 0,6599 € | 498 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
Métrique
|
|
||
| 0,0463 € - 0,2298 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,4906 € - 0,934 € | 8500 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
BSP
|
|
||
| 0,1241 € - 0,2106 € | 10500 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,4003 € - 0,8526 € | 950 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,1865 € - 1,3874 € | 9654 En stock |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 0,2094 € - 0,4278 € | 6000 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Jaune
|
Nylon 6
|
UNF