Les bouchons d'extrémité de tube à ailettes assurent une étanchéité fiable des extrémités de tubes et de tuyaux. La conception à ailettes assure un ajustement serré qui aide à prévenir les fuites, tout en offrant une adhérence et une stabilité. La forme à ailettes maintient le bouchon en place en cas de pression ou de vibration, et bloque la poussière, la saleté et les contaminants. L'installation facile par emboîtement simplifie les choses et ne nécessite aucun outil.La forme à lamelles assure un ajustement parfait et empêche les fuites tout en offrant une meilleure adhérence et stabilité.Il empêche la pénétration de poussière, de saleté et de contaminants.Il est facile à installer et se pousse dans le trou jusqu’à être bien ajusté. Matière: PE Couleur: Rouge, Blanc Séries: SR1604, SR1603
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h | Couleur | H | Type de poignée | d | h1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7533 € - 1,5819 € | 1440 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Blanc
|
|
Avec prise pour les doigts
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 1,2841 € - 2,6966 € | 1000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Blanc
|
|
Avec prise pour les doigts
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 1,1545 € - 2,4246 € | Demander le délai de livraison ici |
0.35 in
8.9 mm
|
Blanc
|
|
Avec prise pour les doigts
|
3.0 in
76.2 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,4266 € - 0,9195 € | 250 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Blanc
|
|
Avec prise pour les doigts
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,9011 € - 1,8923 € | 1100 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Blanc
|
|
Avec prise pour les doigts
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 1,6474 € - 3,4595 € | 240 En stock |
0.32 in
8.1 mm
|
Blanc
|
|
Avec prise pour les doigts
|
4.0 in
101.6 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,842 € - 1,7682 € | Demander le délai de livraison ici |
0.319 in
8.1 mm
|
Blanc
|
|
Avec prise pour les doigts
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 1,4925 € - 3,1342 € | Demander le délai de livraison ici |
0.295 in
7.5 mm
|
Blanc
|
|
Avec prise pour les doigts
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,597 € - 1,2537 € | Demander le délai de livraison ici |
0.38 in
9.7 mm
|
Blanc
|
|
Avec prise pour les doigts
|
2.0 in
50.8 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,7026 € - 1,4754 € | Demander le délai de livraison ici |
0.38 in
9.7 mm
|
Blanc
|
|
Avec prise pour les doigts
|
2.25 in
57.2 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 2,8019 € - 5,8841 € | 25 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Blanc
|
|
Avec prise pour les doigts
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 1,6333 € - 3,4891 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Blanc
|
|
Avec prise pour les doigts
|
6.0 in
152.4 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,9194 € - 1,9308 € | 400 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanc
|
|
Avec prise pour les doigts
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0553 € - 0,1416 € | 3200 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanc
|
0.457 in
11.6 mm
|
Sans prise pour les doigts
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 1,17 € - 2,3714 € | Demander le délai de livraison ici |
0.524 in
13.3 mm
|
Rouge
|
0.559 in
14.2 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,1299 € - 0,3696 € | 5500 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,3534 € - 0,4139 € | Demander le délai de livraison ici |
0.48 in
12.2 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
| 0,0818 € - 0,1759 € | 22103 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Blanc
|
0.461 in
11.7 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,3407 € - 0,7687 € | 10200 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Blanc
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,5477 € - 1,2537 € | 400 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
Rouge
|
0.551 in
14.0 mm
|
Avec prise pour les doigts
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer